Pesquisa rápida

CAT 30807CR

CAT 30807CR

Ano
2023
Horas de utilização
113 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 30807CR
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieGG808863
Número de catálogo10138021
Ano de fabrico2023
Horas de utilização113 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaRussellville, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA140 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Em Conformidade com o Tier 1Tier 1 Compliant
Ar-condicionadoAir Conditioner
Product LinkProduct Link
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
Marcação RegulatóriaRegulatory Marking
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
LâminaBlade
Outras informaçőesOnline Owner's Manual
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1200
  • Não
  • Machine in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
600
  • Sim
  • Não
  • Safety items in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1300
  • Sim
  • Operators station in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
600
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Engine in good condition at time of inspection.
  • No smoke
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Cooling system in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Não
  • Não
  • Electrical system in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1300
  • Hydraulics in good ocndition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Sim
  • Thumb in good condition at time of inspection.
lança
200
  • Boom in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
braço
200
  • Stick in good condition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
caçamba
510
  • Sim
  • Cat
  • 36”
  • RegularBucket has dent in it.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Notas - MATERIAL RODANTEUndercarriage in good condition at time of inspection.
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
Track Shoes (Width)17.5”17.5”
comandos finais
300
  • Final drives in good ocndition at time of inspection.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine in good condition at time of inspection. But there are dents in bottom of bucket.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7