Pesquisa rápida

CAT 30807CR

CAT 30807CR

Ano
2021
Horas de utilização
956 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CLEVELAND BROTHERS EQUIPMENT COMPANY INC
Morgantown, PA
+1 866 532 9023
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 30807CR
Cleveland Brothers Equipment Co. Inc.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieGG804344
N°. de ref. de armazémUP20802
Número de catálogo10091797
Ano de fabrico2021
Horas de utilização956 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMorgantown, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA125 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Etiqueta da EPA (Environmental Protection Agency, Agência de Proteção Ambiental)EPA Label
Product LinkProduct Link
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
Controle PilotoPilot Control
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Rádio - Rádio AM/FMRadio - AM FM Radio
Válvula de Retenção da LançaBoom Check Valve
Válvula de Retenção do BraçoStick Check Valve
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
Hidráulica Combinada - UnidirecionalCombined Hydraulics - One Way
Outras informaçőesOnline Owner's Manual
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1410
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularThe cover over the blade lift cylinder is missing
  • Bom
itens de segurança
400
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1410
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Ok
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularI left mirror is broken
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
800
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Red
  • Normal
  • None
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
700
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1310
  • Ok
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularThe thumb cylinder is leaking. The rod is scored.
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • 90 inch backfill blade
lança
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
300
  • 7‘,2“
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
231
  • Sim
  • Cat
  • Cat
  • 24 inch
  • RegularDented
  • Bom
  • Bom
  • RegularSide cutters are worn
  • Regular
  • RuimNeed replaced
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
CanhãoOk
Rolos de SuporteOy
Engrenagens intermediáriasOk
Número de peça do link154 mm
LinksOk
Pinos e buchas (Parte externa)Ok
Pinos e buchas (Parte interna)Ok
SegmentosOk
Calços de trilhaRubber pads mounted on the track. 85% remaining with cuts and gouges.
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Front85 mm85 mm55
Idlers Front26 mm26 mm55
Links74 mm74 mm55
Pins & Bushings (External)41 mm41 mm55
Pins & Bushings (Internal)6.06 inch.6.06 inch.00
Track Roller 112 mm12 mm55
Track Roller 212 mm12 mm55
Track Roller 312 mm12 mm55
Track Roller 412 mm12 mm55
Track Roller 512 mm12 mm55
Track Shoes (Width)18 inch18 inch00
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7