Pesquisa rápida

CAT 308E2

CAT 308E2

Ano
2013
Horas de utilização
3 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

MICHIGAN CAT
Shelby Twp., MI
+1 8669941408
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 308E2
Michigan CAT
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieTMX00302
N°. de ref. de armazémTMX302
Número de catálogo10093606
Ano de fabrico2013
Horas de utilização3 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaShelby Twp., Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA41 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
Pressão Hidráulica Auxiliar - Alta PressãoAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
RetrovisoresMirrors
Controle PilotoPilot Control
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Esteira de BorrachaRubber Track
Outras informaçőesCAB, 1PC BOOM, HQC, HAND FOOT CTRL, 1 BKT ONLY TBD- AROUND 6800 HOURS
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
741
  • Sim
  • Não
  • Não
  • BomBumpers are straight
  • Bom
  • Bom
  • RegularChipped in areas
  • RegularRear engine cover dented
  • RuimBoth left and right-side compartment doors dented and bent
  • Bom
  • Bom
  • RegularLight faded, Surface rust and paint chips,over lower machine areas,
  • Bom
  • RegularBlade cylinder guard dented and bent, cover over fuel tank dented
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • BomWorking
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
840
  • SimTravel alarm working
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomGauges working
  • Bom
  • RegularBlower noisy
  • Bom
  • RegularWorking, face broken reads 6674hr,
  • RegularRetractable style belt (outdated)
  • Bom
  • Bom
  • RegularWorking need blade
motor
420
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red, clean
  • Powered by caterpillar C3.3. 4-cylinder turbo diesel
  • Warning light goe sout when started
  • Normal
  • Bom
  • RegularRear mounts loose, has vibration
  • Bom
  • Bom
  • RegularRuns a bit eratic at high idle surges seems to get better when warmed up
  • Bom
sistema de arrefecimento
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
400
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • BomAll,floodlights on machine working
  • Bom
hidráulica
1200
  • Auxiliary hydraulics plumbed to middle of stick
  • BomDry
  • BomDry
  • BomPilot operated joystick controls
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomDry
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomTwo speed travel working
anexos/ferramentas de trabalho
  • 91in wide leveling blade edge is worn
lança
300
  • 11’2ft
  • Bom
  • Bom
  • BomVertical turrent amd can end boom cylinder mounting bushings just starting to show wear
braço
300
  • 7’2ft
  • Bom
  • Bom
  • Bom
caçamba
300
  • Sim
  • Hydraulic operated coupler operated good
  • 1 BUCKET ONLY- SIZE TBD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTEAprox 40/50%
Notas - MATERIAL RODANTE 1Idler pillow blocks showimg from adjuster rails
Calços de trilha17.5in wide rubber tracks, light cuts and abrasions over belts
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers3.313.27
Idlers Front1.021.1
Sprocket Segments6.776.77
comandos finais
100
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7