CAT 308-07CR - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

CAT 308-07CR

CAT 308-07CR

Ano
2021
Horas de utilização
1 146 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

H.O. PENN MACHINERY CO., INC.
Bloomingburg, NY
+1 845 437 4060
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 308-07CR
H.O. Penn Machinery Company
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieGG803332
N°. de ref. de armazémUC3113
Número de catálogo10136638
Ano de fabrico2021
Horas de utilização1 146 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBloomingburg, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA118 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Braço - LongoStick - Long
Material Rodante, LongoUndercarriage, Long
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Rádio - BluetoothRadio - Bluetooth
Outras informaçőesUC3113 Notes
2021 Caterpillar 308 Serial Number: GG803332 Hours: 1078
No Fault Code, Check that in working condition: Lights, Gauges, Beacon, Horn, Back-up Alarm. Machine Starts and Runs, Heater & A/C, Bluetooth Radio, Parking Brake Operational, Operator Manual, EROPS, Coolant level Full, Excellent Glass Condition, Long Stick Length, No Hydraulic leaks, 1 Piece Boom, 2 Buckets, Thumb, Coupler, Hydraulic Coupler, Thumb, Blade, Rubber Pads, Long Undercarriage, Undercarriage in Excellent Condition.
Percent Remaining Track: 75%
Percent Remaining Idlers: 75%
Percent Remaining Sprockets: 75%
Percent Remaining Rollers: 75%
Percent Remaining Carrier: 75%

EROPS & BACK-UP ALARM
Online Owner's Manual
THUMB
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7