Pesquisa rápida

CAT 308E2CRSB

CAT 308E2CRSB

Ano
2016
Horas de utilização
991 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FABICK CAT
Schofield, WI
+1 636 384 4021
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 308E2CRSB
Fabick CAT
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieFJX05009
N°. de ref. de armazémFJX05009
Número de catálogo10106803
Ano de fabrico2016
Horas de utilização991 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSchofield, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA87 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
Material Rodante, LongoUndercarriage, Long
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Pressão Hidráulica Auxiliar - Alta PressãoAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
RetrovisoresMirrors
Controle PilotoPilot Control
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Hidráulica Combinada - BidirecionalCombined Hydraulics - Two Way
Braço - LongoStick - Long
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
Esteira de BorrachaRubber Track
Lança - 2 PeçasBoom - 2 Piece
Arranjo - Escavadeira de Alta ProdutividadeArrangement - Mass Excavator
Outras informaçőes308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
BELT, SEAT, 51MM RETRACTABLE
BLADE, 91", BOLT-ON
CERTIFICATION, EU
CONTROL AR-AUX (2ND AUX)
CONTROL, STANDARD PILOT
COOLING, STANDARD AMBIENT
COUNTERWEIGHT, STANDARD
DRAIN, ECOLOGY
ENGINE AR-PRIM
GUARD, SWIVEL
INSTRUCTIONS, ISO
LINES, BOOM, W/CHECK VALVE
LINES, MED PRESS. AUX., LONG
LINES, STICK, W/CHECK VALVE
LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
MACHINE
MIRROR, EU CERTIFICATION
NON CAT BUCKET/TO BE SOLD WITH
Online Owner's Manual
STICK PACKAGE, LONG W/ 2ND AUX
STK HOE L W/O TH
TANK, FUEL, REFUELING PUMP
TRACK,450MM TG W/RUBBER PAD
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1330
  • Sim
  • Overall fair-good appearance
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularIron for cab is bent
  • Bom
  • Bom
  • RegularFaded & a few scratches
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
400
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1300
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Overall good condition Needs cleaning
  • To cold to check
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
720
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • RegularStack is rusted
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
800
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Overall good condition
  • BomRed/ full in bottle
  • Bom
  • Bom
  • BomBelt
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • Não
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1320
  • Overall fair-good condition Small leak at stick couplers or hose
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Regular
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Overall good condition
lança
300
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
120
  • Overall fair condition Slight play in p&b
  • Regular
  • Bom
  • Regular
caçamba
150
  • Sim
  • ??
  • Overall fair condition
  • Strickland
  • 36”
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Regular
  • Bom
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTE80%
Notas - MATERIAL RODANTERubber pads Track overall fair-good condition
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Track Shoes (Width)17.75”17.75”
comandos finais
200
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Overall fair-good condition
condições gerais
300
  • Sim
  • Overall good condition
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7