Pesquisa rápida

CAT 307E2

CAT 307E2

Ano
2017
Horas de utilização
3 577 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

N C MACHINERY CO.
Yakima, WA
+1 406 656 0202
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 307E2
N C Machinery Co.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieKC900640
N°. de ref. de armazém17N00020
Número de catálogo4319921
Ano de fabrico2017
Horas de utilização3 577 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaYAKIMA, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA63 300 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes*307E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ACCUMULATOR,FOR CANADA
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
*BLADE
*CONTROL STANDARD
*CONTROL, PATTERN, STD
*CONTROL, QUICK COUPLER
*DRAIN, ECOLOGY
*FILM GROUP, ANSI
*FILM, QUICK COUPLER, ANSI
*GUARD, SWIVEL
*INSTALLATION ARRANGEMENT,BLADE
*INSTRUCTIONS, TOPS, NACD
*LIGHT, BOOM LEFT SIDE
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*LIGHTING, CHASSIS
*LIGHTS, CAB
*LINES, 2ND AUXILIARY, STICK
*LINES, AUXILIARY, STICK
*LINES, BOOM
*LINES, STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*RADIO
*RAIN GUARD
*SEAT & MOUNTING GROUP
*STICK, STANDARD
*TANK, STANDARD
*TRACK, 18" TG, W/ RUBBER PAD
ENG SN 7HD1267 MSO 6JFPQ
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 3 ORDER
MIRROR, CAB, ISO
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
QC ID 17N1268QC
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TH ID 17N1004TH
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7