Pesquisa rápida

CAT 303.5E2CRB

CAT 303.5E2CRB

Ano
2018
Horas de utilização
2 658 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Great Falls, MT
+1 406 656 0202 x8235
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 303.5E2CRB
Tractor & Equipment Co.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieJWY03500
N°. de ref. de armazém17V00855
Número de catálogo4339112
Ano de fabrico2018
Horas de utilização2 658 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaGreat Falls, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA38 700 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőes*303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 70", ANGLE, BOLT-ON
ENG SN 7HV2472 MSO AEUES
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
HEATER, JACKET WATER
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, QUICK COUPLER (LONG)
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641
QC S/N 2289595
RADIO, READY
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
THB S/N A417CTH20089
THUMB,HYD + COUPLER,PG,HYD, 3T
TRACK, RUBBER BELT
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7