Pesquisa rápida

CAT 303.5E2

CAT 303.5E2

Ano
2020
Horas de utilização
849 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION
Grand Rapids, MI
+1 877 228 3519
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 303.5E2
Caterpillar Financial
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieJWY07139
N°. de ref. de armazémOKL5667779
Número de catálogo10118736
Ano de fabrico2020
Horas de utilização849 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaGrand Rapids, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA46 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Acoplador - RápidoCoupler - Quick
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Extintor de IncêndioFire Extinguisher
Braço - LongoStick - Long
Rádio - BluetoothRadio - Bluetooth
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
Lubrificação AutomáticaAuto Lube
Tipo de Acoplador - MecânicaCoupler Type - Mechanical
Esteira de BorrachaRubber Track
Outras informaçőesCustomer Value Agreement (CVA) A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Online Owner's Manual
Special Offers Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Ofertas especiais Special offer may be available for eligible machines! 0% for 12 mos. for qualifying buyers with an Equipment Protection Plan & CVA included at no extra cost! For full offer details, machine eligibility, terms & conditions, ask your local Cat dealer.
Contrato de Valor do Cliente A Cat Financial Aftermarket Solutions CVA may be included at no extra cost in special offer available for this machine! Ask your local Cat dealer for full offer details, machine eligibility, terms and conditions.
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1710
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularSIDE COMPARTMENT DENTED ON THE FRONT RIGHT CORNER
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
500
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1500
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • 5/8 FULL.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
1000
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • 500HR SERVICE PERFORMED ON 4/22/2024 @ 849 HRS
  • WHITE
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
600
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
500
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1410
  • BomSMALL RUST SPOTS ON CYLINDER ROD
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularRIGHT SIDE STEEL AUXILIARY LINE SLIGHTLY BENT AT THE END
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • SimSERIAL NUMBER: A4206TH20255
lança
300
  • 7.8937
  • Bom
  • Bom
  • Bom
braço
300
  • 5.9843 ft
  • Bom
  • Bom
  • BomBUCKET HAS AN 1/8 INCH OF WEAR AND SOME SIDE PLAY
caçamba
500
  • Sim
  • CAT
  • A4205BK30778
  • 18"
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Notas - MATERIAL RODANTECAT BRAND TRACKS.
Calços de trilhaTREAD DEPTH: 18/32"
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
comandos finais
200
  • Bom
  • Bom
condições gerais
300
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7