Pesquisa rápida

CAT 303.5 C1TH

CAT 303.5 C1TH

Ano
2023
Horas de utilização
50 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Informações básicas
MarcaCAT 303.5 C1TH
Wheeler Machinery Co.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieRE903926
N°. de ref. de armazémBCP02138
Número de catálogo10116135
Ano de fabrico2023
Horas de utilização50 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSalt Lake City, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA73 700 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesBLADE, FIXED, BOCE
BOOM LIGHT, STANDARD
CANOPY, ROPS
CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
CWT, STANDARD
FILM, CANOPY
FILM, ROPS, ISO, CANOPY
FLOORMAT, CANOPY, W/TRAVEL
LANE 3 ORDER
LINES, 1ST AUX, LONG STICK
LINES, BOOM W/O BLCV
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK W/O SLCV
MIRRORS, LEFT AND RIGHT
MONITOR NEXT GEN, NO CAMERA
Online Owner's Manual
PACKING, LAST MILE PROGRAM
PRICED NEW 11/21/23 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
SEAT, SUSPENSION, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK, LONG, W/ THUMB BRACKET
TRACK, 12", RUBBER
TRAVEL LEVERS AND PEDALS
UNDERCARRIAGE, FIXED, STD BLD
WATER JACKET HEATER, 120V
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7