Pesquisa rápida

CAT 301.8

CAT 301.8

CAT Certified
Ano
2019
Horas de utilização
1 670 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
+39 0292364357
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 301.8
CGT - Compagnia Generale Trattori SpA
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieH8X00848
N°. de ref. de armazémMU00710195
Número de catálogo10106352
Ano de fabrico2019
Horas de utilização1 670 h
PaísItália
Localização da máquinaItália
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVAs/ consulta
Preço com IVAs/ consulta
Detalhes
Outras informaçőesMachine type Standard;Boom type Mono boom;Plant features Hammer line;Quick coupler Mechanic;Bucket 600 Get ;Truck type Hydraulic extendible;Blade;General Truck Residual 40%;Cabin type Fixed standard;CE Mark;CE Certificate;Use and maintenance manual

Online Owner's Manual
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7