Pesquisa rápida

CAT 302CR

CAT 302CR

Ano
2022
Horas de utilização
227 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Pocatello, ID
+1 8779914228
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 302CR
Western States Equipment
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieRHM04616
N°. de ref. de armazémE0133316
Número de catálogo10083228
Ano de fabrico2022
Horas de utilização227 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaPocatello, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA45 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AcopladorCoupler
Outras informaçőes2 WAY CONTROL
302 05A CR MHE CFG3C
302 05A HYDRAULIC EXCAVATOR
ACCUMULATOR
ALARM, TRAVEL
BATTERY DISCONNECT, CAB
BOOM LIGHT, BRACKET AND GUARD
BOOM LIGHT, LED
CAB, WITH A/C
CAT KEY, WITH PASS CODE OPTION
CONTROL, 1ST AUX, JOYSTICK
DRAIN, ECOLOGY
ENGINE, EPA T4
FILM, CAB A/C
FILM, INC. CANADA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, ROPS, ISO
FILMS, ANSI
FLOORMAT, CAB, W/TRAVEL
INTEGRATED RADIO
LIGHTS, LED, FRONT&REAR
LINES, 1ST AUX, LONG STICK
LINES, BOOM, WITHOUT BLCV
LINES, BUCKET, LONG STICK
LINES, STICK, WITHOUT SLCV
LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SEAT BELT, 3" RETRACTABLE
SEAT, SUSPENSION, FABRIC
SOFTWARE, CODED START
SOFTWARE, PROPORTIONAL CONTROL
SOFTWARE, STICK STEER CONTROL
STICK, LONG, W/THUMB BRACKET
TRACK, 10", RUBBER BELT
TRAVEL LEVERS AND PEDALS
UNDERCARRIAGE, EXPANDABLE
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7