Pesquisa rápida

CAT 304E

CAT 304E

Ano
2021
Horas de utilização
1 120 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

RIGGS CAT
Russellville, AR
+1 501 570 3240
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 304E
RIGGS CAT - LITTLE ROCK
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieME408288
N°. de ref. de armazémME48288
Número de catálogo10098531
Ano de fabrico2021
Horas de utilização1 120 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaRussellville, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA39 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
E-FenceE-Fence
Ar-condicionadoAir Conditioner
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
Controle PilotoPilot Control
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
Lança - 1 PeçaBoom - 1 Piece
Chassi - PadrãoCar Body - Standard
Hidráulica Combinada - BidirecionalCombined Hydraulics - Two Way
Sistema Anti-rouboAnti-theft System
Braço - LongoStick - Long
Esteira de BorrachaRubber Track
Pressão Hidráulica Auxiliar - Pressão MédiaAuxiliary Hydraulics Pressure - Medium Pressure
Outras informaçőes*304E HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CANOPY, TOPS
*CONTROL PATTERN CHANGER
*CONTROL STANDARD PILOT
*COOLING, HIGH AMBIENT
*DRAIN, ECOLOGY
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*SEAT VINYL, W/ SUSPENSION
*STICK, LONG
BATTERY, DISCONNECT
BLADE, 77", ANGLE, BOLT-ON
FILM, CALIFORNIA
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CANOPY, LEFT
MIRROR, CANOPY, RIGHT
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL243
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1000
  • Não
  • Nice looking machine, very light scratching
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Good
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
810
  • Sim
  • Good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularWorking but out of date
  • Bom
  • Bom
motor
700
  • SimPM 2 performed 12/2023 @ 1115 hours
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Starts and runs good
  • Normal
  • BomFilters replaced 12/2023 @ 1115 hours
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
500
  • Não
  • Functioning as should
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
400
  • Não
  • Não
  • Good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1200
  • Functioning as should with no leaks seen
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • Push blade good
  • Push blade
lança
200
  • Good
  • Bom
  • Bom
braço
200
  • Good
  • Long
  • Bom
  • BomStick bushings replaced 12/2023 @ 1115 hours
caçamba
600
  • CAT
  • Good
  • A419BK30772/303188722
  • 18”
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomEdge on blade is good
  • BomTeeth replaced @ 1115 hours
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Notas - MATERIAL RODANTETracks worn 45%
Calços de trilhaRubber tracks
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
comandos finais
200
  • Good
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7