Pesquisa rápida

CAT 304E2 TQ+

CAT 304E2 TQ+

Ano
2016
Horas de utilização
1 743 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

MICHIGAN CAT
Saginaw, MI
+1 8669941408
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT 304E2 TQ+
Michigan CAT
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieME401412
N°. de ref. de armazémME401412-A
Número de catálogo10049189
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1 743 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSaginaw, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA45 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesOnline Owner's Manual
OROPS, 5'4STK, BKT, HQC, HYD THUMB, LVL BLD,
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
830
  • Não
  • Não
  • BomBumpers are straight
  • Bom
  • BomPans in place
  • RegularTop of right side compartment door dented
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularLight faded, scratches on lower machine areas
  • BomStraight
  • RegularBoom cylinder guard bent
  • Bom
itens de segurança
200
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • BomWorking
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
800
  • SimTravel alarm working
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomAll,gauges working
  • BomMeter replaced, sticker added, ECM shows full hours
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
700
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Red
  • Powered by 4-cylinder diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomStarts and runs good
  • Bom
sistema de arrefecimento
400
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
300
  • Não
  • Não
  • Bom
  • BomBoth floods on machine working
  • Bom
hidráulica
1200
  • Auxiliary hydraulics plumbed to middle of stick plumbed for 1-or 2 way flow
  • Bom
  • Bom
  • BomPilot operated joystick controls equipped with pilot pattern switcher valve
  • Bom
  • BomHydraulic functions operated good
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomTwo speed travel working
anexos/ferramentas de trabalho
  • Sim10.5in wide hydraulic operated thumb has som splay at piviot points
  • 77in wide leveling blade with power angle, top,face dented
lança
210
  • 8’3ft
  • Bom
  • Bom
  • RegularShows aprox 1/4in play in vertical turret mounting bushings
braço
210
  • 5’4ft
  • RegularMounting bushings at coupler shows aprox 3/8in play
  • Bom
  • Bom
caçamba
100
  • Sim
  • Caterpillar hydraulic operated coupler
  • Bom
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Notas - MATERIAL RODANTELeft belt cleat height average 22/32nds right belt 27/32nds , right belt average 80/90%. Left belt 60% with light cuts and abrasions
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
comandos finais
100
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7