Bobcat E19 - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Bobcat E19

Bobcat E19

Ano
2020
Horas de utilização
1 101 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mülheim-kärlich
+49 2630941923
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaBobcat E19
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieB4BK12192
N°. de ref. de armazémB4BK12192
Número de catálogo10181963
Ano de fabrico2020
Horas de utilização1 101 h
PaísAlemanha
Localização da máquinaMülheim-Kärlich, Alemanha
Preço
Preço sem IVA18 081 USD
IVA (19%)3 435 USD
Preço com IVA21 517 USD
Detalhes
Outras informaçőesTRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 70 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 70 %
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7