Bobcat 435 - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Bobcat 435

Bobcat 435

Ano
2007
Horas de utilização
6 527 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY, INC.
Monroe, NJ
+1 732 417 7109
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaBobcat 435
Foley Inc.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de série563112530
N°. de ref. de armazémEQ000021229
Número de catálogo10165869
Ano de fabrico2007
Horas de utilização6 527 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaMONROE, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA23 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Pressão Hidráulica AuxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
IluminaçãoLighting
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
Esteira de BorrachaRubber Track
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
320
  • Sim
  • RegularCustomer decals installed to machine
  • RegularDifficult to unlatch engine door
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
210
  • SimMounting bushings worn
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • RegularInoperable
calibradores, estação do operador, console
690
  • Não
  • Não
  • RegularInoperable. Blows warm air. Compressor is not seized.
  • RegularPads missing
  • RegularCab seal missing
  • RegularRust
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularInoperable. Lens burnt.
  • Bom
  • RegularRips
  • RegularSwitch plate missing from left console
  • Bom
  • RegularRoll up window open latch broken
  • RegularInoperable. Wiper motor wiring cut.
motor
420
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • SimClass 1 leak
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • RegularMuffler loose. Hardware broken / missing at muffler mount.
  • Bom
  • RegularDamage to air filter cover and/or cleanout nipple
  • Bom
sistema de arrefecimento
610
  • RegularSlightly low at tank
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
310
  • Bom
  • Bom
  • RegularCab mounted lamp inoperable
  • Bom
hidráulica
4100
  • Bom
  • RegularClass 2 leak. Rod scratched.
  • Bom
  • RegularHydraulic fluid filter temperature warning lamp illuminated
  • RegularBends
  • RegularPossible leak
  • Bom
  • RegularClass 2 leaks at pump and valve areas
  • RegularClass 3 leak
  • RegularMild play
  • Bom
  • RegularTank covered in oil. Could not find source of leak.
  • RegularClass 2 leaks
  • RegularPossible leak at both motors
anexos/ferramentas de trabalho
  • SimHydraulic thumb
  • Machine equipped with leveling blade. Cutting edge broken. Dents in moldboard. Cylinders drift.
lança
020
  • RegularWeld repairs
  • RegularPlay
braço
020
  • Approximately 4 foot 5 inch
  • RegularPlay
  • RegularSmall bend at top side
caçamba
020
  • Sim
  • Bobcat 24 inch
  • 13 inch Bobcat bucket loose next to machine
  • Bobcat X-change style coupler
  • RegularPlay
  • RegularSome wear
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTEApproximately 20% overall
Right side roller seized
Notas - MATERIAL RODANTESome hardware missing to access covers
400x72.5x74. Left track belt recently replaced. Rip in right side track belt.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7