Bobcat 435 - Escavadoras de rastos - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Bobcat 435

Bobcat 435

Ano
2009
Horas de utilização
6 601 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

FOLEY, INC.
Saylorsburg, PA
+1 732 417 7109
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaBobcat 435
Foley Inc.
Grupo de produtosEscavadoras de rastos
Número de sérieAACB11351
N°. de ref. de armazémEQ000021230
Número de catálogo10165870
Ano de fabrico2009
Horas de utilização6 601 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaSaylorsburg, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA23 500 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
Ar-condicionadoAir Conditioner
Pressão Hidráulica AuxiliarAuxiliary Hydraulics Pressure
IluminaçãoLighting
Tipo de Acoplador - HidráulicoCoupler Type - Hydraulic
Tipo de Polegar - HidráulicoThumb Type - Hydraulic
Esteira de BorrachaRubber Track
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
410
  • Sim
  • RegularCustomer decals installed to machine
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
111
  • SimMounting bushings worn
  • Sim
  • RegularInoperable - Disconnected
  • RuimLatch housing broken and inoperable
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
1070
  • Não
  • Não
  • RegularInoperable. Blows warm air. Dents in condenser. Compressor is not seized.
  • Bom
  • RegularFront air diffusers broken
  • Bom
  • RegularRust
  • Bom
  • RegularFabric loose
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularInoperable
  • Bom
  • RegularRips
  • Bom
  • Bom
  • RegularRoll up window open latch broken
  • Bom
motor
420
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • SimClass 1 leak
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • RegularExhaust manifold leak
  • Bom
  • RegularCleanout nipple missing
  • Bom
sistema de arrefecimento
700
  • BomRed
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
hidráulica
580
  • Bom
  • RegularClass 1 and 2 leak
  • Bom
  • RegularSome bends. Class 2 leak at stick.
  • RegularPossible leak
  • Bom
  • RegularClass 2 leaks at pump and valve areas
  • RegularStick cylinder drift
  • RegularMild play
  • Bom
  • RegularTank covered in oil. Could not find source of leak.
  • RegularClass 2 leaks
  • Bom
anexos/ferramentas de trabalho
  • SimHydraulic thumb
  • Machine equipped with leveling blade. Cutting edge broken. Dents in moldboard, cracks at rear. Cylinders drift.
lança
020
  • RegularWeld repairs
  • RegularPlay
braço
020
  • Approximately 5 foot 8 inch
  • RegularPlay
  • RegularSmall bend at top side
caçamba
010
  • Sim
  • No bucket installed
  • Bobcat X-change style coupler
  • RegularPlay
material rodante
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Restante médio de vida - MATERIAL RODANTEApproximately 20% overall
Carrier rollers seized
Notas - MATERIAL RODANTEHardware missing to access cover at left side
Bobcat track belts. Some rips and chunks.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7