X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Escavadoras
x
Escavadoras de rastos
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Escavadoras de rastos

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

6 371 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 6241 - 6252 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 345D, s/ consultaEscavadoras de rastos
Torino, IT
Ano: 2011, Horas de utilização: 7094 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 320 D 2 GC, 145 000 USDEscavadoras de rastos
Cananea, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 2151 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

iluminaçãohidráulicos auxiliaresengine enclosureslança, 1 peçacarroceria, padrão, Especificações
Caterpillar 303.5DCR, s/ consultaEscavadoras de rastos, IT
Ano: 2012, Horas de utilização: 505 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

rubber trackdozer
Liebherr R952HD, s/ consultaEscavadoras de rastos
Rennes / Brece / Noyal-sur-vilaine, 35, FR
Ano: 1987, Horas de utilização: 9552 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Caterpillar 303.5E2CR, 51 450 USDEscavadoras de rastos
San Juan, PR
Ano: 2016, Horas de utilização: 1187 h
RIMCO INC.
, Especificações
Caterpillar 303.5E2CR, 65 100 USDEscavadoras de rastos
San Juan, PR
Ano: 2018, Horas de utilização: 505 h
RIMCO INC.
, Especificações
Caterpillar 304 E CR, 39 033 USDEscavadoras de rastos
ON, CA
Ano: 2012, Horas de utilização: 2696 h
BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALS
, Especificações
Caterpillar 314D LCR, s/ consultaEscavadoras de rastos, IT
Ano: 2013, Horas de utilização: 2012 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

link para o produto
Hitachi ZAXIS350, s/ consultaEscavadoras de rastos, IT
Ano: 2005, Horas de utilização: 6213 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 345B2, s/ consultaEscavadoras de rastos
Roccarainola, IT
Ano: 2005, Horas de utilização: 12869 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 320D2L, 150 000 USDEscavadoras de rastos
Montevideo, UY
Ano: 2013, Horas de utilização: 2394 h
H PETERSEN

ar-condicionadobraço, médiomaterial rodante, longo
Caterpillar 320D2L, s/ consultaEscavadoras de rastos, TZ
Ano: 2017, Horas de utilização: 865 h
MANTRAC TANZANIA LTD
 
Comparar anúncios