X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Escavadoras
x
Escavadoras de rastos
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Escavadoras de rastos

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

6 364 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 6181 - 6192 Ordenar por:   anúncios/página
JCB JS160, s/ consultaEscavadoras de rastos
Grosseto, IT
Ano: 2001, Horas de utilização: 10020 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 323E, s/ consultaEscavadoras de rastos, IT
Ano: 2012, Horas de utilização: 3776 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

link para o produto
Caterpillar 315DL, 84 372 USDEscavadoras de rastos
Bangkok, SK
Ano: 2011, Horas de utilização: 3212 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
Caterpillar 323D, s/ consultaEscavadoras de rastos
Palmanova, IT
Ano: 2010, Horas de utilização: 5108 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 320D, s/ consultaEscavadoras de rastos, UG
Ano: 2007, Horas de utilização: 5400 h
MANTRAC UGANDA LTD

ar-condicionadolança, 1 peçabraço, médio
Caterpillar 330CL, 110 000 USDEscavadoras de rastos, AR
Ano: 2004, Horas de utilização: 10000 h
FINNING ARGENTINA S.A.
, Especificações
Fiat-Hitachi FH330, s/ consultaEscavadoras de rastos
Apricena, IT
Ano: 1998, Horas de utilização: 21439 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 320D, 101 468 USDEscavadoras de rastos
Bangkok, TH
Ano: 2012, Horas de utilização: 6033 h
METRO MACHINERY COMPANY LTD.
JCB JS235, s/ consultaEscavadoras de rastos, IT
Ano: 2011, Horas de utilização: 1918 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 345B2, s/ consultaEscavadoras de rastos
Potame, IT
Ano: 2001, Horas de utilização: 14888 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar 323D3, 106 605 USDEscavadoras de rastos
Durgapur, IN
Ano: 2019, Horas de utilização: 275 h
GCPL - EAST
, Condições
Caterpillar 323D, s/ consultaEscavadoras de rastos
Taranto, IT
Ano: 2008, Horas de utilização: 9255 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
 
Comparar anúncios