X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Escavadoras
x
Escavadoras de rastos
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Escavadoras de rastos

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

6 675 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 6037 - 6048 Ordenar por:   anúncios/página
John Deere 210G LC, 83 500 USDEscavadoras de rastos
Chihuahua, MX
Ano: 2012, Horas de utilização: 6641 h
MADISA

ar-condicionadolança, 1 peçabraço, médiocarroceria, padrãohand and foot control, Especificações Condições
Caterpillar 300.9D, 15 750 USDEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2017, Horas de utilização: 447 h
FINNING (U.K.) LTD.
Komatsu PC 800-8, 264 000 USDEscavadoras de rastos
La Negra (antofagasta), CL
Ano: 2010, Horas de utilização: 12756 h
FINNING CHILE S.A.
, Especificações
Caterpillar 302.7DCR, 32 262 USDEscavadoras de rastos
Cambridge, ON, CA
Ano: 2017, Horas de utilização: 682 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

placa ceiluminaçãoam fm cd radioepa labelpá frontal, Especificações Condições
Caterpillar 320 HSR 2D, s/ consultaEscavadoras de rastos
On Site, UK
Ano: 2018, Horas de utilização: 791 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar 320GC, 124 079 USDEscavadoras de rastos
Alsfeld, DE
Ano: 2018, Horas de utilização: 453 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 330DLN, 75 334 USDEscavadoras de rastos
Erlangen-frauenaurach, DE
Ano: 2008, Horas de utilização: 11029 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Komatsu PC210LC11, 120 944 USDEscavadoras de rastos
Quebec, QC, CA
Ano: 2014, Horas de utilização: 5213 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)

thumb, hidráulicoar-condicionadoiluminaçãoam fm radioepa label, Especificações Condições
Caterpillar 303.5ECR, 33 539 USDEscavadoras de rastos
Adelaide, SA, AU
Ano: 2014, Horas de utilização: 2080 h
CAVPOWER

carroceria, padrãorubber trackacoplador, hidráulicopilot controlhand and foot control, Especificações Condições
Caterpillar 305.5ECR, s/ consultaEscavadoras de rastos
Mittenwalde/ot Schenkendorf, DE
Ano: 2014, Horas de utilização: 2702 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 305ECR, 49 853 USDEscavadoras de rastos
Alsfeld, DE
Ano: 2016, Horas de utilização: 895 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 320CLRR, 99 786 USDEscavadoras de rastos
Powell River, BC, CA
Ano: 2007, Horas de utilização: 6070 h
FINNING CANADA
 
Comparar anúncios