X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Escavadoras
x
Escavadoras de rastos
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Escavadoras de rastos

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

6 358 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 5941 - 5952 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 324ELN, 123 714 USDEscavadoras de rastos
Lohfelden, DE
Ano: 2014, Horas de utilização: 4948 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Hitachi ZX290LCN-5, s/ consultaEscavadoras de rastos
Oberhausen, DE
Ano: 2014, Horas de utilização: 6550 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 320EL, 88 288 USDEscavadoras de rastos
Limbach-oberfrohna, DE
Ano: 2013, Horas de utilização: 9323 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
John Deere 210G, 79 518 USDEscavadoras de rastos
Surrey, BC, CA
Ano: 2012, Horas de utilização: 4864 h
FINNING CANADA
, Especificações
Caterpillar 329D, 69 527 USDEscavadoras de rastos
Trading // Peronne, 80, FR
Ano: 2010, Horas de utilização: 11187 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

lança, 1 peçaorganização da perfuratrizbraço, médioválvula de retenção da lançaválvula de retenção do braço, Especificações
Caterpillar 329DL, 91 726 USDEscavadoras de rastos
Tamworth, NSW, AU
Ano: 2013, Horas de utilização: 8520 h
WESTRAC PTY. LTD. (NSW)

material rodante, longoválvula de retenção da lançaválvula de retenção do braçoacoplador, hidráulicopilot control
Caterpillar 320DL, 41 174 USDEscavadoras de rastos
Rotorua, NZ
Ano: 2006, Horas de utilização: 16768 h
GOUGH

ar-condicionado, Especificações
Caterpillar 300.9D, s/ consultaEscavadoras de rastos
Lohfelden, DE
Ano: 2016, Horas de utilização: 340 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Hitachi ZX350LCN-6, 44 034 USDEscavadoras de rastos
Osterrönfeld, DE
Ano: 2010, Horas de utilização: 10956 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 303.5ECR, 38 074 USDEscavadoras de rastos
Mülheim-kärlich, DE
Ano: 2017, Horas de utilização: 1403 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 5080, s/ consultaEscavadoras de rastos
Böblingen, DE
Ano: 2003, Horas de utilização: 9999 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 385CL, s/ consultaEscavadoras de rastos
Client, QC, CA
Ano: 2008, Horas de utilização: 27000 h
TOROMONT CAT (QUÉBEC)
, Especificações
 
Comparar anúncios