X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Escavadoras
x
Escavadoras de rastos
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Escavadoras de rastos

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added.

6 188 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
1..492493494..516
Mostrando: 5905 - 5916 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 330DL, 75 410 USDEscavadoras de rastos
Charlottetown, PE, CA
Ano: 2007, Horas de utilização: 7743 h
TOROMONT CAT

braço, curtomaterial rodante, longocarroceria, padrãopilot controlstraight travel pedal, Especificações Condições
Caterpillar 325CL, 41 438 USDEscavadoras de rastos
London, ON, CA
Ano: 2003, Horas de utilização: 18820 h
TOROMONT CAT

acoplador, rápidoengine enclosureslança, 1 peçamaterial rodante, longostraight travel pedal, Condições
Caterpillar 313D2LGP, s/ consultaEscavadoras de rastos, MY
Ano: 2019, Horas de utilização: 1566 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
Caterpillar 315FLCR, 141 114 USDEscavadoras de rastos
Leduc, AB, CA
Ano: 2017, Horas de utilização: 3210 h
FINNING CANADA

rig saver
Caterpillar 313FL GC, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2017, Horas de utilização: 2345 h
FINNING (U.K.) LTD.
Hitachi EX 330 LC-5, 41 065 USDEscavadoras de rastos
Busby, AB, CA
Ano: 2001, Horas de utilização: 12240 h
FINNING CANADA
, Especificações
Volvo EC240, 41 909 USDEscavadoras de rastos
Frankenthal, DE
Ano: 2006, Horas de utilização: 11828 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 313GC FAST, s/ consultaEscavadoras de rastos
Cannock, UK
Ano: 2015, Horas de utilização: 4023 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar 320EL, 103 609 USDEscavadoras de rastos
Kolkwitz-krieschow, DE
Ano: 2015, Horas de utilização: 5218 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 349D2L, 249 128 USDEscavadoras de rastos
Ankara, TR
Ano: 2018, Horas de utilização: 5703 h
BORUSAN MAKINA (HEAD OFFICE)

ar-condicionado, Especificações
Caterpillar 329ELN, 103 609 USDEscavadoras de rastos
Mülheim-kärlich, DE
Ano: 2014, Horas de utilização: 7124 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 336D2, s/ consultaEscavadoras de rastos
Lima, PE
Ano: 2014, Horas de utilização: 10047 h
CATERPILLAR INTERNATIONAL SERVICES DEL PERU S.A.

braço, médiocarroceria, padrãoválvula de retenção da lançaválvula de retenção do braçopilot control, Condições
 
Comparar anúncios
1..492493494..516