X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Escavadoras
x
Escavadoras de rastos
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Escavadoras de rastos

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

6 474 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 5881 - 5892 Ordenar por:   anúncios/página
Hitachi ZX 330 LC-3G, 55 712 USDEscavadoras de rastos
Краснодар, RU
Ano: 2008, Horas de utilização: 11450 h
ZEPPELIN RUSSLAND OOO

lança, 1 peçabraço, médiomaterial rodante, longo, Especificações
Caterpillar 305.5E2CR, 43 463 USDEscavadoras de rastos
Nelson, BC, CA
Ano: 2016, Horas de utilização: 2550 h
FINNING CANADA

lâmina de nivelamento, Especificações
Caterpillar 320CL, 53 668 USDEscavadoras de rastos
Hamilton, ON, CA
Ano: 2006, Horas de utilização: 10266 h
TOROMONT CAT
, Especificações
Caterpillar 301.7D, 19 904 USDEscavadoras de rastos
Köln-porz, DE
Ano: 2015, Horas de utilização: 1425 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 301.7DCR, s/ consultaEscavadoras de rastos
Winsford, UK
Ano: 2017, Horas de utilização: 464 h
FINNING (U.K.) LTD.
Caterpillar 312EL, 116 406 USDEscavadoras de rastos
Acheson Supercentre, AB, CA
Ano: 2015, Horas de utilização: 2393 h
FINNING CANADA

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar 315FLCR, 198 118 USDEscavadoras de rastos
Acheson Supercentre, AB, CA
Ano: 2018, Horas de utilização: 604 h
FINNING CANADA

thumb, hidráulicocombustível diesel com enxofre ultrabaixoacoplador, hidráulico
Caterpillar 336DL, 126 233 USDEscavadoras de rastos
St. Johns, NL, CA
Ano: 2009, Horas de utilização: 5603 h
TOROMONT CAT
Caterpillar 301.7DCR, 25 855 USDEscavadoras de rastos
Sydney, NSW, AU
Ano: 2018, Horas de utilização: 115 h
WESTRAC PTY. LTD. (NSW)

hidráulicos auxiliaresacoplador, rápidoengine enclosuresrubber trackpilot control, Especificações
Terex TC16, 17 693 USDEscavadoras de rastos
Hanau, DE
Ano: 2014, Horas de utilização: 776 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar 345CL VG, 49 133 USDEscavadoras de rastos
London, ON, CA
Ano: 2006, Horas de utilização: 19714 h
TOROMONT CAT

iluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar 303.5ECR, s/ consultaEscavadoras de rastos
Weißenhorn, DE
Ano: 2018, Horas de utilização: 159 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
 
Comparar anúncios