X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Escavadoras
x
escavadeiras de rodas
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

escavadeiras de rodas

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

180 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 97 - 108 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar M313D, 106 011 USDescavadeiras de rodas
Linköping, SE
Ano: 2014, Horas de utilização: 6635 h
PON EQUIPMENT AB (SWEDEN)
Caterpillar M315 D, 84 702 USDescavadeiras de rodas
Göteborg, SE
Ano: 2012, Horas de utilização: 8912 h
PON EQUIPMENT AB (SWEDEN)
Caterpillar M314F, 145 099 USDescavadeiras de rodas
Vuren, NL
Ano: 2016, Horas de utilização: 1581 h
PON EQUIPMENT B.V. (NETHERLANDS)
Caterpillar M313D, 164 221 USDescavadeiras de rodas
Czeladź, PL
Ano: 2016, Horas de utilização: 1476 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

lança, 2 peçaspneus maciçoslâmina de nivelamentohigh pressure hydraulics two waycombined hydraulics one or two way, Especificações Condições
Caterpillar M322DMH, 148 047 USDescavadeiras de rodas
Curitiba, BR
Ano: 2013, Horas de utilização: 12643 h
PESA
Liebherr A924BLIT, s/ consultaescavadeiras de rodas
Erlangen-frauenaurach, DE
Ano: 2005, Horas de utilização: 19275 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar M312, 24 237 USDescavadeiras de rodas
Białystok, PL
Ano: 1999, Horas de utilização: 15200 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

placa cehidráulicos auxiliareshigh pressure hydraulics one way, Especificações Condições
Hyundai 210W-9, 149 396 USDescavadeiras de rodas
Lillooet, BC, CA
Ano: 2010, Horas de utilização: 1050 h
FINNING CANADA

hidráulicos auxiliares
Caterpillar M313D, 70 000 USDescavadeiras de rodas, KR
Ano: 2012, Horas de utilização: 7500 h
HAE IN CORPORATION
Caterpillar M315D, 110 647 USDescavadeiras de rodas
Czeladź, PL
Ano: 2011, Horas de utilização: 3322 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

lança, 2 peçasbraço, médiolâmina de nivelamentoboom, 3 piecehigh pressure hydraulics two way, Especificações Condições
Ford / New Holland WE190, s/ consultaescavadeiras de rodas
Erlangen-frauenaurach, DE
Ano: 2013, Horas de utilização: 3947 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar M318D, 110 120 USDescavadeiras de rodas
Białystok, PL
Ano: 2009, Horas de utilização: 5982 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

hidráulicos auxiliaresestabilizadoracoplador, hidráulicohigh pressure hydraulics one wayboom, 3 piece, Especificações Condições
 
Comparar anúncios