X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Escavadoras
x
escavadeiras de rodas
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

escavadeiras de rodas

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

199 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 85 - 96 Ordenar por:   anúncios/página
7d Hitachi ZX170W-3, s/ consultaescavadeiras de rodas
Oberhausen, DE
Ano: 2012, Horas de utilização: 6014 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
7d CASE 788 P, s/ consultaescavadeiras de rodas
Budaors, HU
Ano: 1999, Horas de utilização: 15030 h
HUNTRACO TRADING & SERVICING CO. LTD.

eropsplaca celança, 1 peçaestabilizadorlâmina de nivelamento, Especificações
7d Caterpillar M318D, 100 200 USDescavadeiras de rodas
Klipphausen, DE
Ano: 2012, Horas de utilização: 7192 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
7d Caterpillar M313D, s/ consultaescavadeiras de rodas
Moissy Cramayel, 77, FR
Ano: 2009, Horas de utilização: 5941 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
, Especificações Condições
7d Caterpillar MH3024, 175 625 USDescavadeiras de rodas
Osnabrück, DE
Ano: 2016, Horas de utilização: 4529 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
7d Caterpillar M318F, 128 829 USDescavadeiras de rodas
Osnabrück, DE
Ano: 2016, Horas de utilização: 4945 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
7d Caterpillar M313D, 93 594 USDescavadeiras de rodas
Czeladź, PL
Ano: 2013, Horas de utilização: 5038 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.
, Especificações Condições
7d Caterpillar M315, 20 622 USDescavadeiras de rodas
Czosnów, PL
Ano: 2002, Horas de utilização: 9191 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.
, Especificações Condições
Caterpillar M318D, 76 967 USDescavadeiras de rodas
Achim B. Bremen, DE
Ano: 2012, Horas de utilização: 8582 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar M313D, 70 000 USDescavadeiras de rodas, KR
Ano: 2012, Horas de utilização: 9700 h
HAE IN CORPORATION
Caterpillar M315D, s/ consultaescavadeiras de rodas
Rudshøgda, NO
Ano: 2008, Horas de utilização: 10645 h
PON EQUIPMENT AS (NORWAY)
Caterpillar M318D, s/ consultaescavadeiras de rodas
Sharjah, AE
Ano: 2013, Horas de utilização: 11500 h
MOHAMED ABDULRAHMAN AL-BAHAR
, Especificações
 
Comparar anúncios