X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Escavadoras
x
escavadeiras de rodas
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

escavadeiras de rodas

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

197 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 73 - 84 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar M314F, 124 882 USDescavadeiras de rodas
Overijse, BE
Ano: 2016, Horas de utilização: 3444 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

lança, 2 peçasacoplador, hidráulicolâmina de nivelamentoboom lowering control valvestick lowering control valve, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar M320D2, s/ consultaescavadeiras de rodas
Abidjan, CI
Ano: 2017, Horas de utilização: 3159 h
J.A. DELMAS S.A.S.

ar-condicionadoeropslink para o produtoiluminação, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar M320D2, s/ consultaescavadeiras de rodas
Vlissingen, NL
Ano: 2017, Horas de utilização: 4035 h
J.A. DELMAS S.A.S.

ar-condicionadoeropslink para o produtoiluminação, Especificações Usados Certificados pela Cat
Caterpillar M313D, s/ consultaescavadeiras de rodas
Budaors, HU
Ano: 2013, Horas de utilização: 7540 h
HUNTRACO TRADING & SERVICING CO. LTD.

lança, 2 peçasar-condicionadoeropsplaca ceiluminação, Especificações Certificado pelo Revendedor
Caterpillar M315D, s/ consultaescavadeiras de rodas
Budaors, HU
Ano: 2012, Horas de utilização: 7940 h
HUNTRACO TRADING & SERVICING CO. LTD.

lança, 2 peçasar-condicionadoeropsplaca ce, Especificações Certificado pelo Revendedor
Caterpillar M316D, s/ consultaescavadeiras de rodas
Ghiroda, RO
Ano: 2011, Horas de utilização: 9300 h
BERGERAT MONNOYEUR ROMANIA
, Especificações Certificado pelo Revendedor
Caterpillar M315F IVC, 160 247 USDescavadeiras de rodas
Aix-en-provence, 13, FR
Ano: 2017, Horas de utilização: 2490 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

lança, 2 peçasbraço, médioestabilizadoracoplador, hidráulicolâmina de nivelamento, Certificado pelo Revendedor Condições
Caterpillar M313D, 67 999 USDescavadeiras de rodas
Puchong, MY
Ano: 2013, Horas de utilização: 9250 h
SIME DARBY INDUSTRIAL SDN BHD
, Especificações Certificado pelo Revendedor
24h JCB JS200W, s/ consultaescavadeiras de rodas
Glasgow, UK
Ano: 2012, Horas de utilização: 9160 h
FINNING (U.K.) LTD.
24h Caterpillar M318F, s/ consultaescavadeiras de rodas
Lohfelden, DE
Ano: 2015, Horas de utilização: 5564 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
24h Hitachi ZX170W-3, s/ consultaescavadeiras de rodas
Oberhausen, DE
Ano: 2012, Horas de utilização: 6014 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
7d CASE 788 P, s/ consultaescavadeiras de rodas
Budaors, HU
Ano: 1999, Horas de utilização: 15030 h
HUNTRACO TRADING & SERVICING CO. LTD.

eropsplaca celança, 1 peçaestabilizadorlâmina de nivelamento, Especificações
 
Comparar anúncios