X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Escavadoras
x
escavadeiras de rodas
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Continente
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

escavadeiras de rodas

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

204 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 193 - 204 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar M318F, 130 332 USDescavadeiras de rodas
Osnabrück, DE
Ano: 2016, Horas de utilização: 4963 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar M318D, s/ consultaescavadeiras de rodas
Czosnów, PL
Ano: 2011, Horas de utilização: 12556 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.
, Especificações Condições
Caterpillar M322D, 74 635 USDescavadeiras de rodas
Barcelona, ES
Ano: 2011, Horas de utilização: 12619 h
FINANZAUTO S.A.
Komatsu PW150, s/ consultaescavadeiras de rodas
Limoges / Boisseuil, 87, FR
Ano: 2001, Horas de utilização: 8717 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Caterpillar M315D, s/ consultaescavadeiras de rodas
Mülheim-kärlich, DE
Ano: 2011, Horas de utilização: 8239 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar M318D, 79 258 USDescavadeiras de rodas
Czosnów, PL
Ano: 2009, Horas de utilização: 11384 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.
, Especificações Condições
Liebherr A902, s/ consultaescavadeiras de rodas
Strasbourg / Vendenheim, 67, FR
Ano: 1987, Horas de utilização: 11000 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Caterpillar M318IM, 40 102 USDescavadeiras de rodas
Zaragoza, ES
Ano: 2001, Horas de utilização: 22000 h
FINANZAUTO S.A.
Caterpillar MH3022, 165 979 USDescavadeiras de rodas
Mittenwalde/ot Schenkendorf, DE
Ano: 2015, Horas de utilização: 7524 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Hitachi ZX140W-3, s/ consultaescavadeiras de rodas
Oberhausen, DE
Ano: 2013, Horas de utilização: 5177 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Caterpillar M318D MH, s/ consultaescavadeiras de rodas
Dijon / Genlis, 21, FR
Ano: 2015, Horas de utilização: 6779 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Caterpillar MH3022 IVC, s/ consultaescavadeiras de rodas
Pontoise / Puiseux, 95, FR
Ano: 2017, Horas de utilização: 5308 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
 
Comparar anúncios