X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Escavadoras
x
escavadeiras de rodas
x
Refinar a pesquisa
Grupo de produtos
-
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

escavadeiras de rodas

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added

181 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
Mostrando: 157 - 168 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar M316C, 66 828 USDescavadeiras de rodas
Poznań, PL
Ano: 2005, Horas de utilização: 10302 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

lança, 2 peçashidráulicos auxiliaresacopladorestabilizadorhigh pressure hydraulics one way, Especificações Condições
Caterpillar M316D, 95 883 USDescavadeiras de rodas
Poznań, PL
Ano: 2009, Horas de utilização: 8428 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

lança, 2 peçashidráulicos auxiliaresbraço, médioacoplador, hidráulicohigh pressure hydraulics one way, Especificações Condições
JCB JS130W, 24 772 USDescavadeiras de rodas
Toulouse / Bruguieres, 31, FR
Ano: 2005, Horas de utilização: 14675 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.

lança, paralelabraço, curtoestabilizadoracoplador, hidráulicolâmina de nivelamento, Especificações Condições
Caterpillar MH3022-06, 243 216 USDescavadeiras de rodas, PL
Ano: 2018, Horas de utilização: 1618 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

am fm cd radioplano de movimentação de materiaisascensor da cabineestabilizadorpneus maciços, Condições
Caterpillar M322D, 68 899 USDescavadeiras de rodas
Brisbane, QL, AU
Ano: 2008, Horas de utilização: 7043 h
HASTINGS DEERING (AUSTRALIA)

ar-condicionadoeropsam fm radiohidráulicos auxiliaresacoplador, hidráulico, Especificações
Caterpillar M315D, 128 373 USDescavadeiras de rodas
Czeladź, PL
Ano: 2015, Horas de utilização: 6338 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

acoplador, hidráulicolâmina de nivelamentoboom, 3 piecehigh pressure hydraulics two waycombined hydraulics one or two way, Especificações Condições
Liebherr A904, s/ consultaescavadeiras de rodas
Lyon / Venissieux, 69, FR
Ano: 2001, Horas de utilização: 13862 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
Caterpillar M316D, 125 467 USDescavadeiras de rodas
Czeladź, PL
Ano: 2014, Horas de utilização: 7927 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

lança, 2 peçasacoplador, hidráulicolâmina de nivelamentohigh pressure hydraulics two waycombined hydraulics one or two way, Especificações Condições
Caterpillar M313D, 117 015 USDescavadeiras de rodas
Wrocław, PL
Ano: 2014, Horas de utilização: 3101 h
BERGERAT MONNOYEUR SP. Z O.O.

placa cehidráulicos auxiliaresestabilizadoracoplador, hidráulicohigh pressure hydraulics one way, Especificações Condições
Caterpillar M313D, s/ consultaescavadeiras de rodas
Toulouse / Bruguieres, 31, FR
Ano: 2010, Horas de utilização: 6423 h
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.
, Especificações
Caterpillar R60-16, 102 691 USDescavadeiras de rodas
Dublin, UK
Ano: 2013, Horas de utilização: 12100 h
FINNING (U.K.) LTD.
Komatsu PW160-7, 54 048 USDescavadeiras de rodas
Hanau, DE
Ano: 2011, Horas de utilização: 8916 h
ZEPPELIN BAUMASCHINEN
 
Comparar anúncios