Pesquisa rápida

Mobile Track Solutions MT13X38

Mobile Track Solutions MT13X38

Preço
61 950 Kz
Ano
2019
Horas de utilização
1 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ZIEGLER CAT
Jackson, MN
+1 612 246 7500
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaMobile Track Solutions MT13X38
Grupo de produtosEscarificadores
Número de sérieMT133800039
N°. de ref. de armazémEQ0009413
Número de catálogo4840596
Ano de fabrico2019
Horas de utilização1 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaJACKSON, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA61 950 USD
IVASem IVA
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesTAPERED ROLLER BEARINGS
FULLY SEALED, OIL BATHED HUBS
CONSTRUCTION-GRADE DISK
OVERALL WIDTH - 153"
OVERALL LENGTH - 315"
HEIGHT - 92"
TOTAL WEIGHT - 17,800LBS
MINIMUM REQUIRED PULL UNIT - 300HP
MINIMUM HITCH PIN SIZE - 1.5", 2" OR 2.75"
BLADE DIAMETER - 38"
BLADE SPACING - 19"
MINIMUM CLEVIS OPENING - 4.5"
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
condições gerais
200
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.