X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos de petróleo e gás

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added.

194 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
1..345..17
Mostrando: 37 - 48 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar PL61, 177 624 USDassentadores de tubos
Aurora, CO, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1748 h
WAGNER EQUIPMENT CO

engine, Especificações
Caterpillar PL61, 245 000 USDassentadores de tubos
Gillette, WY, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1743 h
WYOMING MACHINERY

engine, Especificações
Caterpillar D6NLGP, 375 000 USDassentadores de tubos
Sioux Falls, SD, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 2924 h
BUTLER MACHINERY COMPANY
Caterpillar PL61, 362 004 USDassentadores de tubos
Richmond, VA, US
Ano: 2015, Horas de utilização: 586 h
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.

engine, Especificações
Caterpillar PL 61, 250 000 USDassentadores de tubos
KY, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 550 h
BOYD CAT COMPANY

erops, Especificações
Caterpillar G3340B NA, 28 500 USDMotores industriais
Albuquerque, NM, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 1 h
WAGNER EQUIPMENT CO

gás natural
Caterpillar G3304B, 28 500 USDMotores industriais
Albuquerque, NM, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 1 h
WAGNER EQUIPMENT CO
Caterpillar G3304B, 31 000 USDMotores industriais
Albuquerque, NM, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 1 h
WAGNER EQUIPMENT CO
Caterpillar D6T LGP PL, 375 000 USDassentadores de tubos
Gillette, WY, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 3778 h
WYOMING MACHINERY

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
Caterpillar G3304B, 31 500 USDMotores industriais
Albuquerque, NM, US
Ano: 2012, Horas de utilização: 1 h
WAGNER EQUIPMENT CO
Caterpillar D6T LGP PL, 375 000 USDassentadores de tubos
Gillette, WY, US
Ano: 2008, Horas de utilização: 3542 h
WYOMING MACHINERY

combustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações
Caterpillar PL87, s/ consultaassentadores de tubos
Grand Rapids, MI, US
Ano: 2017, Horas de utilização: 360 h
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORPORATION

oropslink para o produtoiluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixo, Especificações Condições
 
Comparar anúncios
1..345..17