X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos de petróleo e gás

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added.

160 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
1..234..14
Mostrando: 25 - 36 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar D6N LGP PL, 310 000 USDassentadores de tubos
Cheyenne, WY, US
Ano: 2011, Horas de utilização: 2775 h
WYOMING MACHINERY

guinchobarra de tração
Caterpillar PL61, 178 099 USDassentadores de tubos
Aurora, CO, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1704 h
WAGNER EQUIPMENT CO

engine
Caterpillar PL61, 176 219 USDassentadores de tubos
Aurora, CO, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1875 h
WAGNER EQUIPMENT CO

engine, Condições
Caterpillar 587T, s/ consultaassentadores de tubos
Pembroke, VA, US
Ano: 2008, Horas de utilização: 1200 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL
Caterpillar 587T, s/ consultaassentadores de tubos
Clarington, OH, US
Ano: 2008, Horas de utilização: 1000 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

link para o produto
Caterpillar 587T, s/ consultaassentadores de tubos
Clarington, OH, US
Ano: 2008, Horas de utilização: 1300 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL
Caterpillar PL61, s/ consultaassentadores de tubos
Binghamton, NY, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 571 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

link para o produtoiluminação
Caterpillar PL83, s/ consultaassentadores de tubos
Salt Lake City, UT, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 700 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL
Caterpillar PL61, 169 000 USDassentadores de tubos
Cypress, TX, US
Ano: 2009, Horas de utilização: 3500 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL
Caterpillar PL61, s/ consultaassentadores de tubos
Charlotte, NC, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 1325 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

lança, longalink para o produtoiluminação
Caterpillar PL61, 177 624 USDassentadores de tubos
Aurora, CO, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1748 h
WAGNER EQUIPMENT CO

engine, Especificações
Caterpillar PL61, 245 000 USDassentadores de tubos
Gillette, WY, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 1743 h
WYOMING MACHINERY

engine, Especificações
 
Comparar anúncios
1..234..14
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources