X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos de petróleo e gás

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added.

163 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
123..14
Mostrando: 13 - 24 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar 72H OEM, s/ consultaassentadores de tubos
Charlette, NC, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 2000 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar 72HOEM, s/ consultaassentadores de tubos
Zanesville, OH, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 2450 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar D398, 95 000 USDMotores industriais
Deridder, LA, US
Ano: 1982, Horas de utilização: 1 h
LOUISIANA CAT POWER SYSTEMS
Caterpillar PL61, 175 000 USDassentadores de tubos
Gillette, WY, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 2354 h
WYOMING MACHINERY

engine, Especificações
Caterpillar D399, 130 000 USDMotores industriais
LA, US
Ano: 1981, Horas de utilização: 26284 h
LOUISIANA CAT POWER SYSTEMS
Caterpillar D6TLGPOEM, s/ consultaassentadores de tubos
Belle, WV, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 530 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

lança, longalink para o produtoiluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar D6TLGPOEM, s/ consultaassentadores de tubos
Benicia, CA, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 325 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

lança, longalink para o produtoiluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar D6TLGPOEM, s/ consultaassentadores de tubos
New Philadelphia, OH, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 500 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

lança, longalink para o produtoiluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar D6TLGPOEM, s/ consultaassentadores de tubos
Carlisle, PA, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 500 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

lança, longalink para o produtoiluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar D6TLGPOEM, s/ consultaassentadores de tubos
Belle, WV, US
Ano: 2013, Horas de utilização: 800 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar D6TLGPOEM, s/ consultaassentadores de tubos
Cypress, TX, US
Ano: 2014, Horas de utilização: 320 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

lança, longalink para o produtoiluminaçãocombustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar D6N LGP PL, 310 000 USDassentadores de tubos
Rock Springs, WY, US
Ano: 2010, Horas de utilização: 2266 h
WYOMING MACHINERY

combustível diesel com enxofre ultrabaixo
 
Comparar anúncios
123..14
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources