X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Potência do motor (kw)
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamentos de petróleo e gás

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added.

164 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
1..121314
Mostrando: 145 - 156 Ordenar por:   anúncios/página
Caterpillar PL87, s/ consultaassentadores de tubos
Acheson, AB, CA
Ano: 2012, Horas de utilização: 1525 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

link para o produto, Especificações
Caterpillar PL61, s/ consultaassentadores de tubos
Oakey, QL, AU
Ano: 2011, Horas de utilização: 370 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL
Caterpillar PL61, s/ consultaassentadores de tubos
Oakey, QL, AU
Ano: 2013, Horas de utilização: 1200 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

link para o produto
Caterpillar PL61, s/ consultaassentadores de tubos
Bibra Lake, WA, AU
Ano: 2009, Horas de utilização: 950 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

link para o produto
Caterpillar D6NOEM (71H), s/ consultaassentadores de tubos
Nisku, AB, CA
Ano: 2014, Horas de utilização: 525 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL

link para o produtocombustível diesel com enxofre ultrabaixo
Caterpillar 572RII, s/ consultaassentadores de tubos
Montevideo Ftz, UY
Ano: 2014, Horas de utilização: 150 h
PLM-PIPELINE MACHINERY INTERNATIONAL
Jungheinrich EZS 570NA, 8 550 USDMotores industriais
Santa Catarina, MX
Ano: 2013, Horas de utilização: 9374 h
MADISA
Jungheinrich EZS 350NA, 7 200 USDMotores industriais
Saltillo, MX
Ano: 2016, Horas de utilização: 1390 h
MADISA
Jungheinrich EZS 570NA, 6 300 USDMotores industriais
Saltillo, MX
Ano: 2013, Horas de utilização: 10260 h
MADISA
Jungheinrich EJE 120, 2 500 USDMotores industriais
San Nicolás De Las Garza, MX
Ano: 2013, Horas de utilização: 668 h
MADISA
Caterpillar C13 INDM, s/ consultaMotores industriais
Central-madrid, ES
Ano: 2006, Horas de utilização: 1591 h
FINANZAUTO S.A.
Jungheinrich EZS 350NA, 7 650 USDMotores industriais
Saltillo, MX
Ano: 2016, Horas de utilização: 123 h
MADISA
 
Comparar anúncios
1..121314
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources