X

Step 1: Select Share Icon

Step 2: Select Add to Home Screen Icon

Filtro Atual
Grupo de produtos
Equipamentos Construção
x
Equipamento de compactação
x
Refinar a pesquisa
Marca
+
Preço (USD)
+
-
Ano de fabrico
+
-
Horas de utilização
+
-
Certificação
+
Revendedor
+
País
+
Características
+

Equipamento de compactação

Get an email alert when new equipment matching "Filtro Atual" will be added.

1 736 Resultados de pesquisa para "Filtro Atual"
1..143144145
Mostrando: 1717 - 1728 Ordenar por:   anúncios/página
Hamm 3518, s/ consultaCompactadores
Agropoli, IT
Ano: 2007, Horas de utilização: 1162 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS74, s/ consultaCompactadores, IT
Ano: 2012, Horas de utilização: 2034 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Dynapac CC10, s/ consultaCompactadores
Sesto Pusteria, IT
Ano: 1988, Horas de utilização: 2000 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Bomag BW130, s/ consultaCompactadores
Arta Terme, IT
Ano: 1992
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CS78B, s/ consultaCompactadores, IT
Ano: 2013, Horas de utilização: 608 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI

link para o produto
Caterpillar CB334EXW, s/ consultaCompactadores
Trieste, IT
Ano: 2006, Horas de utilização: 3658 h
CGT - COMPAGNIA GENERALE TRATTORI
Caterpillar CB24B, 44 100 USDCilindros Compactadores tandem
San Juan, PR
Ano: 2017, Horas de utilização: 129 h
RIMCO INC.
, Especificações
Caterpillar CS-323C, 37 800 USDCilindros Compactadores monocilíndricos
San Juan, PR
Ano: 2007, Horas de utilização: 8181 h
RIMCO INC.
Caterpillar CS44, 94 500 USDCilindros Compactadores monocilíndricos
San Juan, PR
Ano: 2013, Horas de utilização: 934 h
RIMCO INC.
, Especificações
Caterpillar CS-533E, 96 000 USDCilindros Compactadores monocilíndricos
Culiacan, MX
Ano: 2018, Horas de utilização: 220 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

link para o produtoorops
Caterpillar CS-533E, 80 000 USDCilindros Compactadores monocilíndricos
Tijuana, MX
Ano: 2017, Horas de utilização: 777 h
EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.

link para o produtoorops
Caterpillar CS44, 88 200 USDCilindros Compactadores monocilíndricos
San Juan, PR
Ano: 2013, Horas de utilização: 1071 h
RIMCO INC.
, Especificações
 
Comparar anúncios
1..143144145