[Other] HSC-2500 - Equipamento de aquecimento e descongelamento - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

HSC-2500

Equipamentos Para Construção e Mineração HSC-2500

Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Townsville, QL
+61 737221403
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
Marca HSC-2500
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupo de produtosEquipamento de aquecimento e descongelamento
Número de sérieRNFL000346/10002369
N°. de ref. de armazémUA1182
Número de catálogo10128029
Ano de fabrico2008
PaísAustrália
Localização da máquinaTOWNSVILLE, Austrália
Preço
Preço sem IVA538 USD
IVA (10%)54 USD
Preço com IVA591 USD
Detalhes
Outras informaçőesDETAILS:
• Class: Portable Air Conditioner
• Stock No.: UA1182
• Manufacturer Year: 2008
• Price - AUD EX GST
• Location - TOWNSVILLE, Australia

RATED OUTPUT:
• 4.9Kw
• Maximum Ambient Temp: 45ºc
• Operating Range: 20 ºc to 45ºc

OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 590
• Width (mm): 490
• Height (mm): 1300
• Weight (Kg): 86

DESCRIPTION:
• Heavy duty, rental spec, sound attenuated.
• Condensate container on board
• Cooling only
• Digital control
• Filters on both evaporator and condenser coils
• R407 refrigerant
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7