Pesquisa rápida

Caterpillar D6K2 XL

Caterpillar D6K2 XL

Preço
149 500 $
Ano
2014
Horas de utilização
4 364 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar D6K2 XL
Grupo de produtosDozers - Tratores rastos
Número de sérieWMR00675
N°. de ref. de armazémCCU000851
Número de catálogo10014078
Ano de fabrico2014
Horas de utilização4 364 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCITY OF INDUSTRY, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA149 500 USD
IVASem IVA
Preço com IVA-
Detalhes
Outras informaçőesLANE 3 ORDER
REGIONAL PACKAGE ADSD-N
RIPPER READY PACKAGE
PROTECTION PACKAGE, STANDARD
ROLLERFRAME, 8/2 SYSTEMONE
COMPLETE STORAGE PROTECTION
PACK-DISMOUNTED OR N.I. BLADE
SEAT, CLOTH, STANDARD
BLADE, 126" ARO XL
FAN, DEMAND, REVERSING
TRACK, 20", ES, XL
PACKAGE RIPPER, TEETH CURVED
GUARD, TRACK GUIDING, FULL 8/2
BEACON, ROTATING
ACCUGRADE READY, CAB
CATERPILLAR PRODUCT LINK 321
HYDRAULIC OIL, STANDARD
CAB, STANDARD
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7