Pesquisa rápida

Caterpillar D6 XE LGP

Caterpillar D6 XE LGP

Preço
279 000 Kz
Ano
2019
Horas de utilização
7 037 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Florence, SC
+1 8034658080
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar D6 XE LGP
Grupo de produtosDozers - Tratores rastos
Número de sérieES900307
N°. de ref. de armazémCNE000122
Número de catálogo10042545
Ano de fabrico2019
Horas de utilização7 037 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaFLORENCE, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA279 000 USD
IVASem IVA
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
RÁDIO AM/FMAM FM RADIO
HIDRÁULICA AUXILIARAUXILIARY HYDRAULICS
LÂMINA, SBLADE, S
DIREÇÃO POR DIFERENCIALDIFF STEER
VASSOURASSWEEPS
DIREÇÃO, ALAVANCASTEER, LEVER
TELASSCREENS
Outras informaçőes** REPLACED: Rails, carrier roller, bottom rollers and sprocket segments @ 7036 hrs **

AIR SUSPENSION SEAT
LGP
BLUETOOTH RADIO
HYDRAULICS, PUSHARM
ENCLOSURE, ENGINE, PUSHARM
WATER JACKET HEATER, 110V
HYDRAULICS, WINCH READY LINES
SEALS, HIGH DEBRIS
VISIBILITY ARR, SINGLE CAMERA
CONTROL, RIPPER/WINCH
XE CONFIGURATION, STANDARD
Special Offers CURRENT UNLIMITED POWERTRAIN (EPP) EXPIRING 29May2023 or 7437hrs, WHICHEVER COMES FIRST.
Benefícios
Muitas listas de equipamentos usados são melhoradas com características únicas para o equipamento usado por Cat®. Desde Acordos de Valor ao Cliente (CVAs) até Planos de Proteção de Equipamentos (EPP) e Utilização Certificada de Cats, saiba o que torna o equipamento usado pelo Cat® diferente. Contacte concessionário para obter mais informações sobre as características desta unidade.
Garantia CURRENT UNLIMITED POWERTRAIN (EPP) EXPIRING 29May2023 or 7437hrs, WHICHEVER COMES FIRST.
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1711
  • Não
  • Não
  • BomNeeds to be cleaned
  • Bom
  • BomEnclosed cab
  • Bom
  • RuimLeft and right engine side covers are bent out of shape, right side panel is also bent
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomPre screen installed for the air inlet for the engine and the alternator
  • Bom
  • Bom
  • RegularSee notes for 1.1, the engine side panels are bent and dented . Right door screen is damaged .
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
501
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • BomFront and rear strobes installed
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RuimDoes not operate, belt will not extend or retract
calibradores, estação do operador, console
1520
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularLeft side cab glass is cracked
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomBoth are showing 7036.7 hours
  • Bom
  • BomStandard AM/FM with Bluetooth
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularLeft door is missing the lower wiper arm and the rear wiper does not operate
motor
710
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • Regular
  • BomRed, level is full
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
emissions
200
  • Não
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
800
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • BomCored need to be cleaned
  • Bom
  • BomHydraulic motor driven fan
  • Bom
  • BomCores need to be cleaned
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • SimActive code for A/C sensor
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • BomVerified, unit is reporting in Vision Link
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
1100
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
700
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
200
  • Bom
  • Bom
hidráulica
710
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularPlay in the mounts to hard nose connection
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lâmina
700
  • Bom
  • BomNew
  • BomNew
  • Bom
  • BomNew
  • Bom
  • Bom
material rodante
200
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
New
Cannon / Track AdjusterBoth are holding track tension
New
Equalizer BarNo faults found
Heavy Duty style
Cat
Notas - MATERIAL RODANTERails, carrier roller, bottom rollers and sprocket segments are new, have just been replaced @ 7036 hrs
Pivot ShaftNo faults found
New
LGP type
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Idlers Front1.31.46070
Idlers Rear1.251.255555
LinksNew
Pins & Bushings (External)New
Pins & Bushings (Internal)New
Shoe Width3636
Track Shoe Grouser HeightNew
Track Shoes2.862.831518
comandos finais
400
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7