Pesquisa rápida

Caterpillar D3K2LGP

Caterpillar D3K2LGP

Benefits Certificado pelo Revendedor
Preço
104 900 $
Ano
2016
Horas de utilização
1 267 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

CARTER MACHINERY COMPANY, INC.
Chesapeake, VA
+1 804 823 1272
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCaterpillar D3K2LGP
Grupo de produtosDozers - Tratores rastos
Número de série0KL202524
N°. de ref. de armazém5023280
Número de catálogo10027991
Ano de fabrico2016
Horas de utilização1 267 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaCHESAPEAKE, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA104 900 USD
IVASem IVA
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
ILUMINAÇÃOLIGHTING
COMBUSTÍVEL DIESEL DE ENXOFRE ULTRABAIXOULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
LÂMINA, PATBLADE, PAT
Outras informaçőesAIR SUSPENSION SEAT
LGP
BLADE SHAKE
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
920
  • Não
  • Não
  • Machine is in overall good appearance.
  • Bom
  • Bom
  • RegularDecals have a lot of scratches
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomSome scratches on paint.
  • RegularGrill is bent.
  • Bom
itens de segurança
400
  • Sim
  • Sim
  • BomWorking
  • Bom
  • Bom
  • BomOut of date
calibradores, estação do operador, console
1320
  • Bom
  • Bom
  • RegularRight Outside door latch broken.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomWorking
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • RegularLeft door wiper needs wiper blade
motor
610
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Engine starts and runs good.
  • Normal
  • None
  • Bom
  • Bom
  • RegularExhaust stack bent.
  • Bom
  • Bom
  • BomEngine starts and runs good.
  • Bom
emissions
200
  • Não
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
700
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
600
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
500
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Transmission is in operating condition.
  • Bom
  • BomTransmission is in operating condition.
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
300
  • Bom
  • BomSteering system is in operating condition.
  • Bom
freio
200
  • Bom
  • Bom
lâmina
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
1000
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Bom
Bom
Bom
Notas - MATERIAL RODANTEUndercarriage is in good condition.
Pins & Bushings (External)Bom
Pins & Bushings (Internal)Bom
Bom
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Guiding Guard - LeftBom
Guiding Guard - RightBom
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Carrier Rollers Frontn/an/a
Carrier Rollers Rearn/an/a
Idlers Frontn/an/a
Idlers Rearn/an/a
Linksn/an/a
Pins & Bushings (External)n/an/a
Pins & Bushings (Internal)n/an/a
Segmentsn/an/a
Track Roller 1n/an/a
Track Roller 10n/an/a
Track Roller 2n/an/a
Track Roller 3n/an/a
Track Roller 4n/an/a
Track Roller 5n/an/a
Track Roller 6n/an/a
Track Roller 7n/an/a
Track Roller 8n/an/a
Track Roller 9n/an/a
Track Shoe Grouser Heightn/an/a
comandos finais
400
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
comentários, diversos reparos, observações gerais
  • Machine is in overall good appearance.
  • Engine, transmission and hydraulic systems are in good operating condition
  • Undercarriage is in good condition.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7