Pesquisa rápida

CAT D5K2LGP

CAT D5K2LGP

Ano
2017
Horas de utilização
1 792 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

BLANCHARD MACHINERY CO.
Early Branch, SC
+1 8034658080
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT D5K2LGP
Blanchard Machinery Co.
Grupo de produtosDozers - Tratores rastos
Número de sérieKY203043
N°. de ref. de armazémCNE000158
Número de catálogo10059531
Ano de fabrico2017
Horas de utilização1 792 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaEarly Branch, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA130 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Acessórios
AR-CONDICIONADOAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
ILUMINAÇÃOLIGHTING
RÁDIO AM/FMAM FM RADIO
ETIQUETA DA EPAEPA LABEL
COBERTURA DO MOTORENGINE ENCLOSURES
BARRA DE TRAÇÃODRAWBAR
LÂMINA, PATBLADE, PAT
DIREÇÃO DIFERENCIALDIFF STEER
DIREÇÃO, JOYSTICKSTEER, JOYSTICK
TELASSCREENS
Outras informaçőesHYDRAULICS, 3 VALVE, PUMP STD
CONTROL, SLOPE ASSIST, ARO
AIR SUSPENSION SEAT
ACCUGRADE READY
LGP
BLADE SHAKE
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
1600
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • BomEnclosed cab
  • BomNew
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomCustom aftermarket Patriot paint scheme
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
400
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomDated Nov 2019
calibradores, estação do operador, console
1601
  • Não
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomShowing 1792.4 hours
  • Bom
  • BomStandard AM/FM radio
  • Bom
  • BomAir ride suspension
  • Bom
  • RuimFront wiper operates. Left and right door wipers need to be adjusted/ timed. Rear does not operate
motor
710
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • There are no low oil pressure warnings present for the engine or hydraulics.
  • None
  • Regular
  • BomRed, level is full
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
emissions
200
  • Não
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
800
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • BomBelt driven fan
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
501
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • RuimInstalled but is not reporting
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
1100
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
esterço
400
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
200
  • Bom
  • BomDecel pedal only
hidráulica
900
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lâmina
800
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
400
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
No faults found
Cannon / Track AdjusterBoth are holding track tension
No faults found
Equalizer BarNo faults found
System One
System One
Notas - MATERIAL RODANTEThere are no abnormal noises, popping grabbing or grinding present
No faults found
26" LGP
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Guiding Guard - LeftBom
Guiding Guard - RightBom
Track Frame - LeftBom
Track Frame - RightBom
Bushings0.410.411212
Carrier Rollers6.46.32028
Carrier Rollers Front6.46.32028
Idlers FrontSystem OneSystem One
Links1.041.043030
Pins & Bushings (External)0.410.411212
SegmentsGoodGood
Shoe Width2626
Track Roller 11.361.332433
Track Roller 21.391.381518
Track Roller 51.381.381818
Track Roller 61.371.42112
Track Shoe Grouser Height1.931.963734
Track Shoes1.931.963734
comandos finais
400
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7