Pesquisa rápida

CAT D6K2LGP

CAT D6K2LGP

Ano
2019
Horas de utilização
3 147 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

MILTON CAT
Binghamton, NY
+1 7747376569
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCAT D6K2LGP
Milton CAT
Grupo de produtosDozers - Tratores rastos
Número de sérieEL703042
N°. de ref. de armazémEQ221233
Número de catálogo10158930
Ano de fabrico2019
Horas de utilização3 147 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaBinghamton, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVAs/ consulta
Preço com IVAs/ consulta
Detalhes
Acessórios
Em Conformidade com o Tier 2Tier 2 Compliant
Em Conformidade com o Tier 1Tier 1 Compliant
Nível de Emissões - EU - IVEmissions Level - EU - IV
Nível de Emissões - Japan - STEP 4 FINALEmissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Status Regulatório - CAT_KoreaRegulatory Status - CAT_Korea
Nível de Emissões - EPA - EPA TIER 4fEmissions Level - EPA - EPA TIER 4f
Status Regulatório - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_R96_China ExportRegulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_R96_China Export
Ar-condicionadoAir Conditioner
Product LinkProduct Link
Preparado para AccuGradeAccugrade Ready
Direção por DiferencialDiff Steer
Coberturas do MotorEngine Enclosures
IluminaçãoLighting
ROPS - FechadoROPS - Enclosed
Combustível Diesel de Enxofre UltrabaixoUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RetrovisoresMirrors
Controle PilotoPilot Control
Controle de Mão e PéHand and Foot Control
Marcação RegulatóriaRegulatory Marking
Assento com Suspensão a ArAir Suspension Seat
Barra de TraçãoDrawbar
Pressão, Baixa de Deslocamento (LGP, Low Ground Pressure, Pressão Baixa de Deslocamento)Pressure, Low Ground (LGP)
Rádio - BluetoothRadio - Bluetooth
Controle de Lâmina EstávelStable Blade Control
Hidráulica Combinada - UnidirecionalCombined Hydraulics - One Way
Tipo de Direção - JoystickSteering Type - Joystick
Inclinação da Lâmina - Inclinação ÚnicaBlade Tilt - Single Tilt
Tipo de Lâmina - ÂnguloBlade Type - Angle
Outras informaçőesOnline Owner's Manual
Condições
Comprar equipamento usado CAT significa investir numa máquina de alta qualidade na qual pode confiar. O seu revendedor coloca o tempo e os recursos para inspecionar todas as máquinas usadas e verificar se está pronto para trabalhar para si.
Bom
Regular
Ruim
aparência geral
2200
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
itens de segurança
600
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
calibradores, estação do operador, console
2200
  • 90%
  • 100%
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
motor
900
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • Não
  • W7n64161
  • 3147
  • N
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
emissions
400
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de arrefecimento
900
  • Não
  • Não
  • Não
  • Sim
  • 3147
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
sistema de carregamento e arranque elétrico
700
  • Não
  • Sim
  • Não
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
transmissão
100
  • Bom
esterço
300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
freio
200
  • 1
  • Bom
  • Bom
hidráulica
1100
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
lâmina
1300
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
material rodante
400
Condição Medição
(E)
Medição
(D)
% de Desgaste
(E)
% de Desgaste
(D)
Os Pinos e buchas estão virados?Não
Guiding Guard - LeftBom
Guiding Guard - RightBom
Estrutura da Esteira - esquerdaBom
Estrutura da Esteira - direitoBom
comandos finais
400
  • Sim
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
condições gerais
300
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7