Olympian XQE20 - conjuntos de geradores móveis - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Olympian XQE20

Olympian XQE20

Ano
2014
Horas de utilização
13 615 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Darwin, NT
+61 737221403
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaOlympian XQE20
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupo de produtosconjuntos de geradores móveis
Número de sérieD4J08687
N°. de ref. de armazémUA1220
Número de catálogo10124711
Ano de fabrico2014
Horas de utilização13 615 h
PaísAustrália
Localização da máquinaDarwin, Austrália
Preço
Preço sem IVA8 064 USD
IVA (10%)806 USD
Preço com IVA8 870 USD
Detalhes
Potência do motor21,8 cv
Saída20 kVA
Frequência50 Hz
Outras informaçőesDETAILS:
• Class: GENERATOR
• Stock No.: UA1220
• Manufacturer Year: 2014
• Hours: 13,615
• Location: Darwin NT

OPEN SKID DIMENSIONS:
Length (mm): 1690 mm
Width (mm): 950 mm
Height (mm): 1520 mm
Weight (Kg): 758 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 20 kVA
Maximum rated current 28 amps

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)

Products advertised as 'Used' may have experienced moderate to heavy usage. All used equipment is tested prior to release, however, may not have been tested in line with manufacturer specification. Some items/components may show signs of wear and tear as is common with used equipment. In some instances, accessories may vary from original (for example, software, drawings, or manuals may be missing or differ from the current configuration).

Please refer to Hazard Statement as equipment may not be compliant with relevant Australian Standard.

Inspection of used equipment is highly recommended prior to purchase. Photos and descriptions should be used as a guide only.
Sharepoint Link

Package Type Dealer Packaged Unit
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.