Olympian XQE150-2 - conjuntos de geradores móveis - Equipamentos Construção - CATERPILLAR WORLDWIDE
Pesquisa rápida

Olympian XQE150-2

Olympian XQE150-2

Ano
2015
Horas de utilização
26 016 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Melbourne, VI
+61 737221403
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaOlympian XQE150-2
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIA
Grupo de produtosconjuntos de geradores móveis
Número de sérieOLY00000KX6Y00306
N°. de ref. de armazémUA1265
Número de catálogo10128014
Ano de fabrico2015
Horas de utilização26 016 h
PaísAustrália
Localização da máquinaMELBOURNE, Austrália
Preço
Preço sem IVA16 800 USD
IVA (10%)1 680 USD
Preço com IVA18 480 USD
Detalhes
Potência do motor163 cv
Saída150 kVA
Frequência50 Hz
Outras informaçőesClass: Generators
Stock No.: UA1265
Manufacturer Year: 2015
Hours: 26,016
Price: AUD (Exclusive of GST)
Location: MELBOURNE, AUSTRALIAOPEN SKID

DIMENSIONS:
Length (mm): 3600 mm
Width (mm): 1150 mm
Height (mm): 2150 mm
Weight (Kg): 3260 kg

DESCRIPTION:
Heavy duty, rental spec, sound attenuated, enclosed diesel generator
Complete with integral bunded fuel tank
Full remote start capable control panel
Output circuit breaker
Lead acid start batteries
Prime rated output 115 kVA
Maximum rated current 206.6 amps
(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Products advertised as 'Used' may have experienced moderate to heavy usage. All used equipment is tested prior to release, however, may not have been tested in line with manufacturer specification. Some items/components may show signs of wear and tear as is common with used equipment. In some instances, accessories may vary from original (for example, software, drawings, or manuals may be missing or differ from the current configuration).
Please refer to Hazard Statement as equipment may not be compliant with relevant Australian Standard.
Inspection of used equipment is highly recommended prior to purchase. Photos and descriptions should be used as a guide only.

Package Type Dealer Packaged Unit
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.