Denyo DCA125SBH

Denyo DCA125SBH

Preço
19 587 USD
Ano
2012
Horas de utilização
2439 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaDenyo DCA125SBH
Grupo de produtosconjuntos de geradores móveis
Número de série3716296
N°. de ref. de armazémUA941
Número de catálogoCU4487567
Ano de fabrico2012
Horas de utilização2439 h
PaísAustrália
Localização da máquinaBrisbane, QL
Preço
Preço sem IVA$ 19 587
IVA (10%)$ 1 959
Preço com IVA$ 21 546
Detalhes
Potência do motor99,3 cv
Saída100 kVA
Frequência50 Hz
Outras informaçőesDETAILS:
• Stock No.: UA941
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA125SBH
• Manufacturer Year: 2012
• Hours: 2,7439
• Location: BRISBANE
• Price: $30,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,100 mm
• Width (mm): 1,240 mm
• Height (mm): 1,600 mm
• Weight (Kg): 2,600 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, super silenced, enclosed diesel generator
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Hino Diesel J08C-UD Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Only “run in” at 2,778 Hours on meter
• Prime rated output 100 kVA Prime
• Maximum rated current 139 amps
• Very quiet 55dBA @ 7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Features
Acessórios
DIESELDIESEL
GERADORESGENERATORS
PRINCIPALPRIME
ESPERASTANDBY
Outras informaçőesDETAILS:
• Stock No.: UA941
• Class: Generators
• Make: Denyo
• Model: DCA125SBH
• Manufacturer Year: 2012
• Hours: 2,7439
• Location: BRISBANE
• Price: $30,000
OPEN SKID DIMENSIONS:
• Length (mm): 3,100 mm
• Width (mm): 1,240 mm
• Height (mm): 1,600 mm
• Weight (Kg): 2,600 kg (Dry Weight)
DESCRIPTION:
• Heavy duty, super silenced, enclosed diesel generator
• Complete with integral fuel tank
• Powered by Hino Diesel J08C-UD Engine
• Ever reliable, bullet proof, Denyo Hire-spec Alternator
• Only “run in” at 2,778 Hours on meter
• Prime rated output 100 kVA Prime
• Maximum rated current 139 amps
• Very quiet 55dBA @ 7 metres
• Very Robust generator
• Ready to run
(Prices quoted are exclusive of GST)
Potência
Prime
50Hz
100kVA / 73kW / 415Volts @ 1500RPM
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Lisa Allan
Austrália
Telefone:+61 07 3722 1403
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone