Pesquisa rápida

Olympian D125P1

Olympian D125P1

Ano
2004
Horas de utilização
648 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

MACALLISTER MACHINERY CO., INC
Indianapolis, IN
+1 3175452151
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaOlympian D125P1
MacAllister Machinery
Grupo de produtosConjuntos De Geradores Estacionários
Número de sérieNAT01172
N°. de ref. de armazémEPU11336
Número de catálogo10126479
Ano de fabrico2004
Horas de utilização648 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaIndianapolis, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVA30 000 USD
IVANão incluí IVA dedutível
Preço com IVA-
Detalhes
Potência do motor170 cv
Saída156 kVA
Frequência60 Hz
Outras informaçőesDESCRIPTION: 2004 Olympian D125P1 Generator Set S#NAT01172, 125kW Standby, 120/208V (Switchable to 480V), 3PH, 60Hz, 1800RPM, 648 Hours, Perkins Diesel Engine, Electronic Governor, Engine-Mounted Radiator, Heavy Duty Air Cleaner, Jacket Water Heater, 6A Battery Charger, Charging Alternator, 12V Electric Starter, Auto-Start/E-Stop, Analog Control Panel, 600A Circuit Breaker, Sound-Attenuated Enclosure Upon 130-Gallon Base Fuel Tank.

SERVICE WORK: Generator Set Will Be Inspected, Serviced, and Load Tested Prior to Shipping.

DIMENSIONS:
L – 160"
W – 52"
H – 95"
Weight: 5,000 lbs.
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.