Denyo DCA25ESI

Denyo DCA25ESI

Preço
5 594 USD
Ano
2006
Horas de utilização
7057 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaDenyo DCA25ESI
Grupo de produtosConjuntos De Geradores Estacionários
Número de série3762354
N°. de ref. de armazémUA950
Número de catálogoCU4658478
Ano de fabrico2006
Horas de utilização7057 h
PaísAustrália
Localização da máquinaBrisbane, QL
Preço
Preço sem IVA$ 5 594
IVA (10%)$ 559
Preço com IVA$ 6 153
Detalhes
Outras informaçőesSound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby
Ultra Reliable, Fuel Efficient Isuzu AA-4LE2 Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Metered control panel, main output breaker
Complete with 70 Ltr bunded, fuel tank
60 dBA @ 7m
Very Well Built Generator Set

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
Features
Acessórios
DIESELDIESEL
GERADORESGENERATORS
PRINCIPALPRIME
50 hZ50 hZ
Outras informaçőesSound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby
Ultra Reliable, Fuel Efficient Isuzu AA-4LE2 Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Metered control panel, main output breaker
Complete with 70 Ltr bunded, fuel tank
60 dBA @ 7m
Very Well Built Generator Set

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Lisa Allan
Austrália
Telefone:+61 07 3722 1403
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone