Denyo DCA-25ESI

Denyo DCA-25ESI

Preço
8 547 USD
Ano
2010
Horas de utilização
9595 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaDenyo DCA-25ESI
Grupo de produtosConjuntos De Geradores Estacionários
Número de série3827134
N°. de ref. de armazémUA854
Número de catálogoCU4472746
Ano de fabrico2010
Horas de utilização9595 h
PaísAustrália
Localização da máquinaBrisbane, QL
Preço
Preço sem IVA$ 8 547
IVA (10%)$ 855
Preço com IVA$ 9 402
Detalhes
Potência do motor21,8 cv
Saída20 kVA
Frequência50 Hz
Outras informaçőesOPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby for up to 8 hours
Ultra Reliable & Fuel Efficient Isuzu Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with Extended bunded, fuel tank
60 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA854
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2010
Hours: 9,595
Retail Price: $12,000  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Features
Acessórios
DIESELDIESEL
GERADORESGENERATORS
PRINCIPALPRIME
ESPERASTANDBY
50 hZ50 hZ
60 hZ60 hZ
Outras informaçőesOPEN SKID DIMENSIONS:

Length (mm): 1540mm
Width (mm): 680 mm
Height (mm): 900 mm
Weight (Kg): 564 kg
DESCRIPTION:

Sound attenuated, enclosed diesel generator
20 KVA Continuous / 22 KVA Standby for up to 8 hours
Ultra Reliable & Fuel Efficient Isuzu Diesel Engine
Direct close coupled to a Denyo Brushless A/C Generator
Fitted with Residential Grade Exhaust silencer, Dry type air cleaner
Digital metered control panel, main output breaker
Complete with Extended bunded, fuel tank
60 dBA ... 7m
Very Well Built Quality Generator Set
Call us today for more information.

DETAILS:

Class: Generators
Stock No.: UA854
Manufacturer: Denyo
Manufacturer Year: 2010
Hours: 9,595
Retail Price: $12,000  AUD Excluding GST.  Ex Works
Location: BRISBANE QLD

(Prices quoted are Ex Works and exclusive of GST)
Potência
Prime
50Hz
20kVA / 16kW / 415Volts @ 1500RPM
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
ENERGY POWER SYSTEMS AUSTRALIAVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Lisa Allan
Austrália
Telefone:+61 07 3722 1403
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone