Pesquisa rápida

Cummins LTA-10G1

Cummins LTA-10G1

Ano
1999
Horas de utilização
743 h
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

STOWERS POWER SYSTEMS
Knoxville, TN
+1 865 279 9247
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaCummins LTA-10G1
STOWERS POWER SYSTEMS
Grupo de produtosConjuntos De Geradores Estacionários
Número de série99-208631-1
N°. de ref. de armazémEU00084
Número de catálogo4886348
Ano de fabrico1999
Horas de utilização743 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaKnoxville, Estados Unidos
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVAs/ consulta
Preço com IVAs/ consulta
Detalhes
Potência do motor340 cv
Saída312 kVA
Frequência60 Hz
Outras informaçőes1999 Cummins LTA-10G1, 350kW standby, S/N: 34948221, Cummins LTA-10G1 Non-Tier Rated Diesel engine, 277/480V Three Phase (12 Lead Re-connectable), 3ph, 60Hz, 743 hrs., Analog control panel, 600 Amp main circuit breaker, Battery Charging Engine Alternator, standard air cleaner, 240VAC Jacket Water Heater, 120VAC Battery Charger, Weather Protective Enclosure w/ 465 Gallon Base Fuel Tank, External Exhaust Silencer. Approximate Dimensions: L-10 feet, W- 44 inches, H-84 inches, Approximate package weight 12,000 lbs. Located in Knoxville, TN.

Package Type Dealer Packaged Unit
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.