Caterpillar SR4B

Caterpillar SR4B

Preço
12 000 USD
Ano
2010
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar SR4B
Grupo de produtosConjuntos De Geradores Estacionários
Número de sérieAFN03938
N°. de ref. de armazémEPU10130
Número de catálogoCU4642090
Ano de fabrico2010
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaIndianapolis, IN
Preço
Preço sem IVA$ 12 000
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Saída1000 kVA
Potência do motor1 088 cv
Frequência60 Hz
Outras informaçőes2010 CAT SR4B S#AFN03938, 800kW standby/725kW prime, 600V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 4-pole, 597 frame, single-bearing, #18 flywheel, 0 housing, 6-lead, 0.7333 pitch, permanent magnet excitation.

Generator end only – no engine. Good working condition.

For any questions or more information, please contact Todd Moseley at 832-316-9715 or ...
Features
Acessórios
GERADORESGENERATORS
GERADOR DA MARCA CATCAT BRAND GENSET
Outras informaçőes2010 CAT SR4B S#AFN03938, 800kW standby/725kW prime, 600V 3ph, 60Hz, 1800rpm, 4-pole, 597 frame, single-bearing, #18 flywheel, 0 housing, 6-lead, 0.7333 pitch, permanent magnet excitation.

Generator end only – no engine. Good working condition.

For any questions or more information, please contact Todd Moseley at 832-316-9715 or ...
Potência
Standby
60Hz
1000kVA / 800kW / 600Volts @ 1800RPM
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment 317-545-2151
Telefone:+1 3175452151
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources