Caterpillar G3516

Caterpillar G3516

Preço
225 000 USD
Ano
2008
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar G3516
Grupo de produtosConjuntos De Geradores Estacionários
Número de série4EK05247
N°. de ref. de armazémEPU10673
Número de catálogoCU4443908
Ano de fabrico2008
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaIndianapolis, IN
Preço
Preço sem IVA$ 225 000
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Saída1112 kVA
Frequência60 Hz
Features
Outras informaçőesCAT G3516 S#4EK05247, 890 kW continuous/ 980kW prime, 4160V 3ph, 60Hz, 1200rpm, 0.6667 pitch, engine can operate on landfill or natural gas, EMCP2+ control panel, standard air cleaners.
ACCESSORIES: battery charging alternator, 10A battery charger, 24V battery set, jacket water heater

SERVICE WORK: Generator set will be serviced and load bank tested to 100% capacity before pick-up.

For more details or questions, please contact:
Christopher Ricketts at (317) 220-2602 or ...
Potência
Continuous
60Hz
1112kVA / 890kW / 4160Volts @ 1200RPM
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
MACALLISTER MACHINERY CO., INCVeja InventárioWebsiteSeleccione contacto
Used Equipment 317-545-2151
Telefone:+1 3175452151
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone