Caterpillar CAT G3406NA GENSET

Caterpillar CAT G3406NA GENSET

Preço
s/ consulta
Ano
2012
Horas de utilização
2 h
Videos de Caterpillar CAT G3406NA GENSET
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

Informações básicas
MarcaCaterpillar CAT G3406NA GENSET
Grupo de produtosConjuntos De Geradores Estacionários
Número de série4448
N°. de ref. de armazémRP11673
Número de catálogoCU4347441
Ano de fabrico2012
Horas de utilização2 h
PaísEstados Unidos
Localização da máquinaTulsa, OK
Preço
Preço sem IVAs/ consulta
IVA-
Preço com IVA-
Detalhes
Saída170 kVA
Frequência60 Hz
Features
Acessórios
GÁS NATURALNATURAL GAS
GERADORESGENERATORS
60 hZ60 hZ
GERADOR DA MARCA CATCAT BRAND GENSET
CONTÍNUACONTINUOUS
Outras informaçőesCAT G3406-NA
Gas Petroleum Engine
139 eKW Generator Unit

Engine Specification
Brake Horse Power 215 BHP Cylinder Arrangement In-line
Stroke 6.5 in Aspiration Naturally Aspirated
Bore 5.4 in Specific Output 14.7 bhp/L
Displacement 14.59 L Engine Speed 1800 RPM
Compression Ratio 10.3:1 Oil Change Interval 750 hr
Number of Cylinders 6

Generator

Make Marathon Voltage 480V
Model Magna Plus 431PSL6254 Voltage Regulation 1/2 %
Power ... 0.8 pf 139 eKW/170kVA Frequency 60 Hz

Electronics

Ignition System Cat Digital Ignition Circuit Breaker Sq D LAL36400
Governor Type Woodward PSG Voltage 600VAC/250VDC
ECM Woodward L Series Poles 3
Controller Controls Inc. AMPS 400 A
Data Logger No

Exhaust Data

Catalyst Clean Air NO2 1.0 g/bhp-hr
Exit Direction Upward CO 2.0 g/bhp-hr
Exhaust Outlet Height 101 in THC 0.7 g/bhp-hr
Flange Diameter 5.0 in Max Temp (Engine OUT) 1161 °F

Fuel Consumption

Natural Gas (905 LHV)
100% Load 1877 SCFH
75% Load 1492 SCFH
50% Load 1123 SCFH

Dimensions

Length 238 in Width 96 in
Height 102 in
Condições
Bom
Regular
Ruim
  • aparência geral
aparência geral
  • Sim
  • Não
  • Sim
  • Sim
  • Não
  • This is a clean surplus generator package
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
  • Bom
Potência
Continuous
60Hz
170kVA / 139kW / 480Volts @ 1800RPM
Certificado pelo Revendedor
Envie uma oferta
Tudo pronto!

A sua oferta foi enviada com successo. O vendedor entrara em contato em breve!

CONTATE O VENDEDOR
WARREN POWER SYSTEMSVeja InventárioSeleccione contacto
WARREN CAT USED ENGINE TEAM
Telefone:+1 866 292 7736
Comentários
Nome:Empresa:E-Mail:Nº De Telefone Comercial:Cidade:País:
Prefiro uma resposta do vendedor:por e-mailpor telefone