Pesquisa rápida

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ65

OilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ65

Preço
5 259 $
Ano
2017
Email x
Nome

O meu endereço de E-mail:*

Endereço de E-mail do meu amigo:*

Mensagem:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Mittenwalde/ot Schenkendorf
+49 3375903411
Mostrar Nº. Telefone
Informações básicas
MarcaOilQuick DEUTSCHLAND GMBH OQ65
Grupo de produtosConectores
Número de sérieOQ18537
N°. de ref. de armazémOQ18537
Número de catálogo10055460
Ano de fabrico2017
PaísAlemanha
Localização da máquinaMittenwalde/OT Schenkendorf, Alemanha
Preço
Preço sem IVA5 259 USD
IVA (19%)999 USD
Preço com IVA6 258 USD
Detalhes
Outras informaçőesDEPTH GAUGE: 430 MM
BORE PIN 1: 70 MM
BORE PIN 2: 70 MM
WIDTH STICK: 281 MM
Serviços
O seu concessionário local cat tem extensas capacidades – técnicos de serviço dedicados para ajudar a garantir que obtém a maior vida e desempenho da sua máquina usada, desde a manutenção de rotina até ao serviço de campo de emergência, peças e serviços de produtividade e muito mais, pode depender do seu revendedor local CAT.
Engine Specifications Especificações do Motor Ferramenta revolucionária no dimensionamento de grupos geradores
Safety Services Serviços de Segurança Últimas tecnologias e práticas eficientes para uma operação sem incidentes
Power Systems Sistemas de Potência Atende às necessidades mais críticas e cumprindo os mais rigorosos padrões
New Equipment Equipamento Novo Equipamento durável e confiável direto do chão de fábrica
Financial Services Serviços Financeiros Tenha o equipamento no local the trabalho, rapidamente com Cat Financial
Cat Parts Peças Cat® Rede global de revendedores Cat e pedido de peças 24/7